Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
W naszym asortymencie produktów do organizacji światłowodów znaleźć można szpule niskoprofilowe umożliwiające zwijanie nadmiaru światłowodu na płytce drukowanej. Niektóre mogą zostać rozłożone, tak aby zapewniały kontrolowane zagięcie pod kątem 90 lub 180. Niektóre szpule można ustawić w stos i zamontować nad płytką PCB. Materiał: nylon czarny i w kolorze naturalnym Dostępne warianty o klasie palności UL94 V0 i UL94 V2.
Grupa SR: SREFA04
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Promień | Metoda montażu | Wysokość całkowita | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,7722 zł - 18,7722 zł | 2500 Na stanie |
Czarny
|
30.0 mm
|
Śruba
|
0.154 in
3.9 mm
|
2
|
||
| 2,6284 zł - 2,6284 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
43.2 mm
|
Screw, Rivet
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 15,8853 zł - 15,8853 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
30.0 mm
|
Klej
|
0.154 in
3.9 mm
|
2
|
||
| 3,5189 zł - 3,5189 zł | 1200 Na stanie |
Naturalny
|
43.2 mm
|
Klej
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 19,3898 zł - 19,3898 zł | 200 Na stanie |
Czarny
|
25.0 mm
|
Klej
|
0.25 in
6.35 mm
|
1
|
||
| 16,1438 zł - 16,1438 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
25.0 mm
|
Śruba
|
0.25 in
6.35 mm
|
1
|
||
| 17,4796 zł - 17,4796 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
30.0 mm
|
Śruba
|
0.488 in
12.4 mm
|
2
|
||
| 4,8546 zł - 4,8546 zł | 100 Na stanie |
Naturalny
|
43.2 mm
|
Klej
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 23,2822 zł - 23,2822 zł | 89 Na stanie |
Czarny
|
40.0 mm
|
Śruba
|
0.25 in
6.35 mm
|
3
|
||
| 8,6751 zł - 21,2541 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
30.0 mm
|
|
|
|
||
| 10312865 | 22,5784 zł - 22,5784 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
35.0 mm
|
Śruba
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
|
| 17,3216 zł - 17,3216 zł | 300 Na stanie |
Czarny
|
25.0 mm
|
Klej
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 13,9032 zł - 13,9032 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
25.0 mm
|
Śruba
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 10312360 | 24,7185 zł - 24,7185 zł | 100 Na stanie |
Czarny
|
30.0 mm
|
Klej
|
0.488 in
12.4 mm
|
2
|
|
| 36,3093 zł - 36,3093 zł | 150 Na stanie |
Czarny
|
30.0 mm
|
No Mounting
|
0.394 in
10.0 mm
|
Winding Reel
|
||
| 6,334 zł - 6,334 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
43.2 mm
|
Screw, Rivet
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować