Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te szyny nośne wału stanowią stabilną podporę ciągłą dla wałów liniowych. Często są używane z łożyskami liniowymi, tworząc układ o niskim tarciu z pełnym podparciem.
Są dostarczane z wałem ze stali hartowanej i otworami montażowymi zapewniającymi podparcie na całej długości. Szyny te są używane z otwartymi łożyskami liniowymi lub wózkami; tworzą razem układ ruchu liniowego.
Wał jest wstępnie zamontowany na szynie nośnej. Charakteryzują się wspaniałą trwałością i odpornością na ścieranie, tolerancją na duże obciążenia i ruch powtarzalny. Są szeroko stosowane w przemyśle, w branży motoryzacyjnej, urządzeniach medycznych i produkcji elektroniki.
Materiał: Aluminium, Stal nierdzewna, Stal Grupa SR: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | l1 | Materiał | Rodzaj szyny | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 922,495 zł - 9 913,8999 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
480.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 5 112,0299 zł - 6 014,1642 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1500.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 12 187,6389 zł - 14 338,3789 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
360.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 20 256,0045 zł - 23 830,5822 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
600.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 14 708,8528 zł - 17 304,5271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3000.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
| 24 945,5634 zł - 29 347,7188 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5100.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
| 410,7344 zł - 547,6299 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
360.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1 614,3658 zł - 2 152,4716 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1440.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 2 922,9535 zł - 3 897,2392 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2640.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 4 594,6556 zł - 5 105,1515 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3480.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 5 681,8344 zł - 6 313,16 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4320.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 7 390,3819 zł - 8 211,5141 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5640.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 7 856,2882 zł - 8 729,2252 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
600.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1 441,4908 zł - 1 921,9909 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1650.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 2 723,0457 zł - 3 630,7453 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3150.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 3 358,8447 zł - 4 478,4725 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3900.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 2 132,0768 zł - 2 842,7691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1920.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 3 486,0238 zł - 4 648,0044 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4050.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 5 709,0596 zł - 6 343,4252 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5550.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 2 870,9082 zł - 3 827,8535 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3000.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0