Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te szyny nośne wału stanowią stabilną podporę ciągłą dla wałów liniowych. Często są używane z łożyskami liniowymi, tworząc układ o niskim tarciu z pełnym podparciem.
Są dostarczane z wałem ze stali hartowanej i otworami montażowymi zapewniającymi podparcie na całej długości. Szyny te są używane z otwartymi łożyskami liniowymi lub wózkami; tworzą razem układ ruchu liniowego.
Wał jest wstępnie zamontowany na szynie nośnej. Charakteryzują się wspaniałą trwałością i odpornością na ścieranie, tolerancją na duże obciążenia i ruch powtarzalny. Są szeroko stosowane w przemyśle, w branży motoryzacyjnej, urządzeniach medycznych i produkcji elektroniki.
Materiał: Aluminium, Stal nierdzewna, Stal Grupa SR: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | l1 | Materiał | Rodzaj szyny | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 832,9367 zł - 2 443,9204 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2100.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 2 595,9148 zł - 3 461,2133 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3000.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 4 793,5533 zł - 5 326,166 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4650.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 5 556,4832 zł - 6 173,8932 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5400.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 1 170,0568 zł - 1 560,0645 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1200.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 2 166,4209 zł - 2 888,542 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2250.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 3 152,7319 zł - 4 203,6185 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3300.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 5 643,2093 zł - 6 270,2588 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4940.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 5 812,3324 zł - 6 458,1413 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5100.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 1 482,3766 zł - 1 976,4701 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1400.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 3 548,8437 zł - 4 731,7771 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3400.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 5 245,7508 zł - 5 828,6339 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4200.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 558,3564 zł - 744,4592 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
400.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 1 942,0298 zł - 2 589,3442 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1400.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 6 249,3781 zł - 6 943,7401 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3800.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 8 853,9511 zł - 9 837,7368 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5400.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 5 086,5364 zł - 5 651,6943 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2100.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 12 262,4841 zł - 13 624,9834 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5100.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 12 980,0549 zł - 14 422,3056 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5400.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 11 978,0629 zł - 13 308,9502 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3900.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0