Te szyny nośne wału stanowią stabilną podporę ciągłą dla wałów liniowych. Często są używane z łożyskami liniowymi, tworząc układ o niskim tarciu z pełnym podparciem.
Są dostarczane z wałem ze stali hartowanej i otworami montażowymi zapewniającymi podparcie na całej długości. Szyny te są używane z otwartymi łożyskami liniowymi lub wózkami; tworzą razem układ ruchu liniowego.
Wał jest wstępnie zamontowany na szynie nośnej. Charakteryzują się wspaniałą trwałością i odpornością na ścieranie, tolerancją na duże obciążenia i ruch powtarzalny. Są szeroko stosowane w przemyśle, w branży motoryzacyjnej, urządzeniach medycznych i produkcji elektroniki.
Materiał: Aluminium, Stal nierdzewna, Stal Grupa SR: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | l1 | Materiał | Rodzaj szyny | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 148,0266 zł - 1 530,67 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1650.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 1 695,897 zł - 2 261,1895 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2520.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1 461,1641 zł - 1 948,2204 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2160.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 2 243,2382 zł - 2 990,9683 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3360.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 3 301,3159 zł - 4 401,7706 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
480.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 1 348,9444 zł - 1 798,5878 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1950.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 1 861,0277 zł - 2 481,3959 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2700.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 1 490,2171 zł - 1 986,9753 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2100.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 1 961,5107 zł - 2 615,3716 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2850.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 2 634,4918 zł - 3 512,6284 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3960.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 2 464,0218 zł - 3 285,3512 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
360.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 105,6779 zł - 140,8782 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
600.0
|
Aluminium
|
Szyna nośna
|
8.0
|
4.5
|
12.0
|
75.0
|
||
| 2 790,6757 zł - 3 720,8817 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4000.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 670,6722 zł - 894,1976 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
600.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 2 275,7545 zł - 3 034,3554 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2040.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 2 793,5137 zł - 3 724,6528 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2520.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 2 173,3956 zł - 2 414,8626 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
900.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 7 956,8674 zł - 8 840,983 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3300.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 2 770,0404 zł - 3 077,8387 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
900.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 3 486,0238 zł - 4 648,0044 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4050.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować