Te szyny nośne wału stanowią stabilną podporę ciągłą dla wałów liniowych. Często są używane z łożyskami liniowymi, tworząc układ o niskim tarciu z pełnym podparciem.
Są dostarczane z wałem ze stali hartowanej i otworami montażowymi zapewniającymi podparcie na całej długości. Szyny te są używane z otwartymi łożyskami liniowymi lub wózkami; tworzą razem układ ruchu liniowego.
Wał jest wstępnie zamontowany na szynie nośnej. Charakteryzują się wspaniałą trwałością i odpornością na ścieranie, tolerancją na duże obciążenia i ruch powtarzalny. Są szeroko stosowane w przemyśle, w branży motoryzacyjnej, urządzeniach medycznych i produkcji elektroniki.
Materiał: Aluminium, Stal nierdzewna, Stal Grupa SR: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | l1 | Materiał | Rodzaj szyny | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296,1098 zł - 394,789 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
300.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 1 874,5922 zł - 2 499,4771 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1950.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 3 293,6198 zł - 4 391,501 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3450.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 3 575,4435 zł - 4 767,2324 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3750.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 1 062,1663 zł - 1 416,1896 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1400.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 1 660,3022 zł - 2 213,7475 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1800.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 3 467,553 zł - 4 623,3912 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3800.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 4 186,4224 zł - 5 581,895 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4600.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 1 945,8298 zł - 2 594,4621 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2600.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 3 256,5339 zł - 4 342,0388 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4400.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 3 693,3872 zł - 4 924,5082 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5000.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 1 840,0557 zł - 2 453,3819 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2000.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 2 722,1799 zł - 3 629,6004 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3900.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 306,9325 zł - 409,2337 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
400.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 453,2557 zł - 604,3554 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
600.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 2 528,4291 zł - 3 371,2452 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3400.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 2 382,7792 zł - 3 177,0662 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3200.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 2 965,2823 zł - 3 953,7146 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4000.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 915,7468 zł - 1 221,0006 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1000.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 4 056,9345 zł - 5 409,2653 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5850.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować