Taśmy maskujące odporne na działanie wysokiej temperatury są dostarczane w rolce ciągłej. Zakresy temperatur mieszczą się w przedziale od 80C do 260C. Po usunięciu nie pozostawiają śladu kleju. Taśmy są w większości produktami ogólnego zastosowania w warunkach niskiej temperatury. Dostępne są również produkty wytrzymałe na wysokie temperatury, co pozwala dobrać odpowiedni artykuł do danego zastosowania.
Asortyment obejmuje taśmy poliestrowe wytrzymujące temperaturę do 180C. Cieńsza taśma niebieska ma grubość 25 mikronów i idealnie nadaje się do stosowania na powierzchniach zakrzywionych. Grubsza taśma zielona (38 mikronów) może być stosowana do malowania proszkowego lub anodowania.
Wysokiej klasy taśma poliamidowa jest produktem optymalnym do powlekania elektrolitycznego. Brązowa taśma w rolce wytrzymuje temperaturę do 260C i oferuje odporność na działanie substancji chemicznych i na ścieranie.
Nasz asortyment obejmuje taśmę Eze-Wrap wykonaną z gumy silikonowej, która wytrzymuje temperaturę do +204C. Jest taśmą samowulkanizującą, przywierającą do samej siebie, dzięki czemu tworzy doskonałe uszczelnienie w postaci jednorodnej masy. Doskonała do przedmiotów o nieregularnych kształtach.
Warto wypróbować naszą taśmę tkaninową z włókna szklanego, która wytrzymuje temperaturę do 250C. Jest odporna na rozpuszczalniki i ścieranie, a gęsto tkany materiał charakteryzuje się doskonałą wytrzymałością na rozerwanie. Jest idealna do zastosowań wysokociśnieniowych, jak np. piaskowanie.
Oferujemy również linię papierowych taśm maskujących wytrzymujących temperaturę od 80C do 180C. Idealnie nadają się do zabezpieczenia na czas malowania..
Grupa SR: SR1059
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. temperatura robocza | Całkowita długość | Kolor | Materiał | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122,7856 zł - 122,7856 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
482 °F
250 °C
|
164.042 ft
50.0 m
|
Biały
|
Tkanina szklana
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 61,4535 zł - 61,4535 zł | 12 Na stanie |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Zielony
|
Poliester
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 26,81 zł - 26,81 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
176 °F
80 °C
|
164.042 ft
50.0 m
|
Biały
|
Papier krepowany
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 255,6749 zł - 255,6749 zł | 45 Na stanie |
482 °F
250 °C
|
164.042 ft
50.0 m
|
Biały
|
Tkanina szklana
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 151,6189 zł - 151,6189 zł | 5 Na stanie |
500 °F
260 °C
|
108.268 ft
33.0 m
|
Brązowy
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 71,6191 zł - 71,6191 zł | 25 Na stanie |
500 °F
260 °C
|
108.268 ft
33.0 m
|
Brązowy
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 166,7929 zł - 166,7929 zł | 101 Na stanie |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Niebieski
|
Poliester
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 118,2997 zł - 118,2997 zł | 11 Na stanie |
275 °F
135 °C
|
164.042 ft
50.0 m
|
Biały
|
Papier krepowany
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 187,9445 zł - 187,9445 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Zielony
|
Poliester
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 552,4966 zł - 552,4966 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Zielony
|
Poliester
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 156,625 zł - 156,625 zł | 28 Na stanie |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Zielony
|
Poliester
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 132,1524 zł - 132,1524 zł | 93 Na stanie |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Niebieski
|
Poliester
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 414,3759 zł - 414,3759 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Zielony
|
Poliester
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 171,2668 zł - 171,2668 zł | 60 Na stanie |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Zielony
|
Poliester
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 306,7659 zł - 306,7659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Niebieski
|
Poliester
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 41,0527 zł - 41,0527 zł | 29 Na stanie |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Zielony
|
Poliester
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 303,224 zł - 303,224 zł | 26 Na stanie |
500 °F
260 °C
|
108.268 ft
33.0 m
|
Brązowy
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 31,4158 zł - 31,4158 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
248 °F
120 °C
|
164.042 ft
50.0 m
|
Biały
|
Papier krepowany
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 75,8164 zł - 75,8164 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Zielony
|
Poliester
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować