Teleskopowe prowadnice do szuflad składają się z wielu zazębiających się szyn, które wysuwają i chowają się. Ten projekt umożliwia całkowite otwieranie szuflad, zapewniając pełny dostęp do ich zawartości. Nośność statyczna została określona w środkowym położeniu szyn, przez wszystkie otwory montażowe.
Wykonane z materiałów o wysokiej wytrzymałości, w tym stali walcowanej na zimno i stali nierdzewnej, które zapewniają trwałość, nośność oraz odporność na zużycie i korozję. Są zaprojektowane do pracy w zakresie od 20 kg dla lekkich zastosowań do 200 kg dla cięższych zastosowań przemysłowych.
Proszę zauważyć: Prowadnice sprzedawane są pojedynczo, nie parami.
Materiał: Stal nierdzewna 304, Stal czerniona, Stal walcowana na zimno Grupa SR: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Slide length sl | Slide travel tr | Materiał | Load/pair max. kg | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
711.0
|
711.0
|
Stal walcowana na zimno
|
200.0
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
600.0
|
600.0
|
Stal walcowana na zimno
|
45.0
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
400.0
|
400.0
|
Stal walcowana na zimno
|
60.0
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
350.0
|
350.0
|
Stal czerniona
|
20.0
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
500.0
|
510.0
|
Stal nierdzewna 304
|
30.0
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
300.0
|
310.0
|
Stal nierdzewna 304
|
30.0
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
450.0
|
462.0
|
Stal nierdzewna 304
|
45.0
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
500.0
|
508.0
|
Stal walcowana na zimno
|
30.0
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
508.0
|
508.0
|
Stal walcowana na zimno
|
200.0
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
457.0
|
457.0
|
Stal walcowana na zimno
|
200.0
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
304.8
|
304.8
|
Stal walcowana na zimno
|
60.0
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
406.0
|
406.0
|
Stal walcowana na zimno
|
200.0
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
450.0
|
450.0
|
Stal walcowana na zimno
|
60.0
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
350.0
|
356.0
|
Stal walcowana na zimno
|
30.0
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
660.4
|
660.4
|
Stal walcowana na zimno
|
60.0
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
450.0
|
450.0
|
Stal walcowana na zimno
|
45.0
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
350.0
|
360.0
|
Stal nierdzewna 304
|
30.0
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
400.0
|
410.0
|
Stal nierdzewna 304
|
30.0
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
350.0
|
350.0
|
Stal walcowana na zimno
|
60.0
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
450.0
|
475.0
|
Stal walcowana na zimno
|
80.0
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować