20214074
20214074
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 858,0605 zł |
| 10 - 14 | 772,237 zł |
| 15 - 24 | 729,3689 zł |
| 25 + | 686,4571 zł |
| d1 tol. H7 | 20.0 |
|---|---|
| d2 | 42.0 |
| d3 | 42.0 |
| l1 min | 500.0 |
| l1 max | 800.0 |
| l2 | 82.0 |
| skok l3 | 300.0 |
| w1 | 18.0 |
| w1 tol. JS9 | 6.0 |
| w2 | 22.8 |
| Shaft | 21x25x6 |
| Waga g | 3660.0 |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować