20214708
20214708
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 1 040,4245 zł |
10 - 14 | 936,3908 zł |
15 - 24 | 884,3739 zł |
25 + | 832,357 zł |
d1 tol. H7 | 25.0 |
---|---|
d2 | 50.0 |
d3 | 52.0 |
l1 min | 380.0 |
l1 max | 500.0 |
l2 | 108.0 |
skok l3 | 120.0 |
w1 | 26.0 |
w1 tol. JS9 | 8.0 |
w2 | 28.3 |
Shaft | 26x32x6 |
Waga g | 4200.0 |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować