Menu Search

Przegub uniwersalny teleskopowy 30.0 370.0 455.0 Stal

Teleskopowe przeguby uniwersalne składają się z dwóch przegubów uniwersalnych połączonych przesuwnym wałem wielowypustowym, który może się wysuwać lub chować. Maksymalny kąt zgięcia wynosi 45° na przegub. Maksymalna prędkość napędowa wynosi 1000 obr./min. Są idealne do dużych obciążeń i oferują niezawodne działanie.
Numer produktu Essentra:

20214746

Numer produktu produkcyjny:

20214746

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 1 172,1657 zł
10 - 14 1 054,9317 zł
15 - 24 996,3365 zł
25 + 937,7413 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

1 172,17 zł

1 x 1 172,1657 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. H7 30.0
d2 58.0
d3 58.0
l1 min 370.0
l1 max 455.0
l2 122.0
skok l3 85.0
w1 29.0
w1 tol. JS9 8.0
w2 33.3
Shaft 32x38x8
Waga g 5420.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt