Menu Search

Blokada kulkowa 5.0 50.0 5.5 Stal nierdzewna 303

This ball lock pin of single acting with an L-Handle, is designed for repeated connections. Press button to unlock and release to lock. It can withstand temperatures from -30°C up to +150°C.
Numer produktu Essentra:

20760588

Numer produktu produkcyjny:

20760588

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 5.0
l1 50.0
d2 5.5
d3 11.8
l2 6.0
l3 31.6
l4 21.9
l5 43.8
Location hole dia. tol. H11 5.0
Shearing resistance kN 14.0
Waga g 26.0
Materiał Stal nierdzewna 303

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt