Menu Search

Trzpień montażowy z blokadą kulkową - Jednokierunkowy - lewa strona

W produkcji

Element ustalający z kulką, z uchwytem w kształcie L, są zaprojektowane do częstego mocowania i blokowania. Posiadają mechanizm sprężynowy, który umożliwia łatwe wkładanie i wyjmowanie, zapewniając jednocześnie pewny chwyt podczas użycia.

Mechanizm o działaniu jednostronnym oznacza, że naciśnięcie mechanizmu uwalnia kulkę blokującą. To umożliwia bezproblemowe blokowanie i odłączanie bez potrzeby dodatkowych narzędzi. Uchwyt w kształcie L zapewnia ergonomiczny uchwyt, zwiększając użyteczność i chwyt. To sprawia, że element ten jest idealny do częstego użytku.

Wykonane ze stali nierdzewnej, charakteryzuje się dużą wytrzymałością, odpornością na korozję i długotrwałą niezawodnością.

  • Zakres temperatur od -30 C do +150 C.
  • Szeroko stosowane w aplikacjach wymagających szybkiego montażu i demontażu, takich jak ustawienia uchwytów, regulacje maszyn, sprzęcie sportowym, systemach nagłośnienia oraz w rozwiązaniach modułowych.
Materiał: Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SR33220

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
25 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność l1 d1 d3 l3 l4 d2 l2 Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0
6.0
11.8
31.6
21.9
7.0
7.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
100.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.0
5.0
11.8
31.6
21.9
55
6.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
120.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
70.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
80.0
6.0
11.8
31.6
21.9
7.0
7.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
70.0
8.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
80.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0
6.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
90.0
12.0
18.2
35.1
22.7
14.5
10.6
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
110.0
12.0
18.2
35.1
22.7
14.5
10.6
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
80.0
8.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
110.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
70.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0
6.0
11.8
31.6
21.9
7.0
7.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
100.0
12.0
18.2
35.1
22.7
14.5
10.6
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
  • z 2
Blokada kulkowa 6.0 60.0 7.0 Stal nierdzewna 303

20760625


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.0
  • l1
    60.0
  • d2
    7.0
  • d3
    11.8
  • l2
    7.0
Blokada kulkowa 10.0 100.0 12.0 Stal nierdzewna 303

20760748


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    10.0
  • l1
    100.0
  • d2
    12.0
  • d3
    14.7
  • l2
    9.6
Blokada kulkowa 5.0 45.0 55 Stal nierdzewna 303

20760571


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    5.0
  • l1
    45.0
  • d2
    55
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Blokada kulkowa 10.0 120.0 12.0 Stal nierdzewna 303

20760762


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    10.0
  • l1
    120.0
  • d2
    12.0
  • d3
    14.7
  • l2
    9.6
Blokada kulkowa 10.0 70.0 12.0 Stal nierdzewna 303

20760724


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    10.0
  • l1
    70.0
  • d2
    12.0
  • d3
    14.7
  • l2
    9.6
Blokada kulkowa 6.0 80.0 7.0 Stal nierdzewna 303

20760632


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.0
  • l1
    80.0
  • d2
    7.0
  • d3
    11.8
  • l2
    7.0
Blokada kulkowa 10.0 60.0 12.0 Stal nierdzewna 303

20760717


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    10.0
  • l1
    60.0
  • d2
    12.0
  • d3
    14.7
  • l2
    9.6
Blokada kulkowa 8.0 70.0 9.5 Stal nierdzewna 303

20760670


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    8.0
  • l1
    70.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2
Blokada kulkowa 5.0 80.0 5.5 Stal nierdzewna 303

20760618


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    5.0
  • l1
    80.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Blokada kulkowa 5.0 40.0 5.5 Stal nierdzewna 303

20760564


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    5.0
  • l1
    40.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Blokada kulkowa 5.0 35.0 5.5 Stal nierdzewna 303

20760557


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    5.0
  • l1
    35.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Blokada kulkowa 6.0 10.0 9.5 Stal nierdzewna 303

20760656


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.0
  • l1
    10.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2
Blokada kulkowa 12.0 90.0 14.5 Stal nierdzewna 303

20760779


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    12.0
  • l1
    90.0
  • d2
    14.5
  • d3
    18.2
  • l2
    10.6
Blokada kulkowa 12.0 110.0 14.5 Stal nierdzewna 303

20760793


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    12.0
  • l1
    110.0
  • d2
    14.5
  • d3
    18.2
  • l2
    10.6
Blokada kulkowa 8.0 80.0 9.5 Stal nierdzewna 303

20760687


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    8.0
  • l1
    80.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2
Blokada kulkowa 10.0 110.0 12.0 Stal nierdzewna 303

20760755


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    10.0
  • l1
    110.0
  • d2
    12.0
  • d3
    14.7
  • l2
    9.6
Blokada kulkowa 5.0 70.0 5.5 Stal nierdzewna 303

20760601


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    5.0
  • l1
    70.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Blokada kulkowa 6.0 15.0 7.0 Stal nierdzewna 303

20760649


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.0
  • l1
    15.0
  • d2
    7.0
  • d3
    11.8
  • l2
    7.0
Blokada kulkowa 12.0 100.0 14.5 Stal nierdzewna 303

20760786


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    12.0
  • l1
    100.0
  • d2
    14.5
  • d3
    18.2
  • l2
    10.6
Blokada kulkowa 5.0 60.0 5.5 Stal nierdzewna 303

20760595


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    5.0
  • l1
    60.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0