Te charakteryzujące się gładkim korpusem trzpienie sprężynowe ze sworzniem są używane w zastosowaniach związanych z pozycjonowaniem, wywieraniem nacisku lub unoszeniem. Składają się z trzech komponentów: gładkiego korpusu, ruchomego trzpienia i mechanizmu sprężynowego. Sprężyna trzpienia zapewnia siłę potrzebną do utrzymania go w położeniu wysuniętym lub wycofanym.
Końcówka sworznia trzpienia sprężynowego ma zaokrągloną końcówkę umożliwiającą precyzyjne zaczepienie i wyrównanie w danym zastosowaniu.
Gładki korpus ułatwia wsuwanie komponentu, który jest pasowany z wciskiem, natomiast koniec sworznia pozwala na precyzyjne zaczepienie i wyrównanie. Jeżeli sworzeń jest wykonany z tworzywa termoplastycznego, wytrzymuje temperaturę od -30C do +50C. Jeżeli jednak sworzeń jest wykonany ze stali nierdzewnej, wytrzymują temperaturę do 250C. Ze względu na swoją wyposażeni i uniwersalność te trzpienie sprężynowe są szeroko stosowane w różnych branżach, na przykład w medycynie, optyce, ortopedii, konstrukcji maszyn i osprzętu, sprzęcie oświetleniowym i komponentach elektronicznych.
Materiał: Stal nierdzewna Grupa SR: SR32282
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | l1 | Materiał osi | d3 | d1 +0.1 +0.04 | d4 | d2 | d5 ±0.04 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,2161 zł - 20,3612 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
Stal nierdzewna
|
8.5
|
8.0
|
7.55
|
6.2
|
8.0
|
||
12,7958 zł - 19,7074 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
POM
|
6.5
|
6.0
|
5.85
|
4.8
|
6.0
|
||
11,3014 zł - 17,4191 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.7
|
POM
|
4.6
|
4.0
|
3.85
|
2.8
|
4.0
|
||
11,1146 zł - 17,0922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.7
|
Stal nierdzewna
|
4.6
|
4.0
|
3.85
|
2.8
|
4.0
|
||
11,6283 zł - 17,8861 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
Stal nierdzewna
|
5.6
|
5.0
|
4.85
|
3.8
|
5.0
|
||
12,609 zł - 19,3805 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Stal nierdzewna
|
6.5
|
6.0
|
5.85
|
4.8
|
6.0
|
||
13,2161 zł - 20,3612 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
POM
|
8.5
|
8.0
|
7.55
|
6.2
|
8.0
|
||
15,5044 zł - 23,817 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
26.0
|
Stal nierdzewna
|
11.0
|
10.0
|
9.55
|
8.1
|
10.0
|
||
12,2821 zł - 18,8668 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
POM
|
5.6
|
5.0
|
4.85
|
3.8
|
5.0
|
||
15,5044 zł - 23,817 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
26.0
|
POM
|
11.0
|
10.0
|
9.55
|
8.1
|
10.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować