Zadaniem tych trzpieni sprężynowych z kulką ceramiczną i nacięciem prostym jest ustalanie położenia, wywieranie nacisku lub unoszenie. Składają się z trzech komponentów: gwintowanego korpusu, ceramicznej kulki i mechanizmu sprężynowego. Sprężyna trzpienia zapewnia siłę potrzebną do utrzymania go w położeniu wysuniętym lub wycofanym.
Nacięcie proste ułatwia regulację i dokładne pozycjonowanie — umożliwia precyzyjne dostosowanie zakresu wysunięcia lub wycofania trzpienia do potrzeb danego zastosowania. Natomiast ceramiczna kulka charakteryzuje się dużą twardością, odpornością na korozję i zużycie. Zmniejsza prawdopodobieństwo zatarcia lub uszkodzenia powierzchni współpracujących.
Charakteryzują się łatwością instalacji i wytrzymałością na wysokie naprężenia i nacisk. Gwintowany korpus ułatwia montaż w już istniejących układach lub budowlach. Wytrzymują temperaturę do 250C. Ze względu na swoją wytrzymałość i uniwersalność te trzpienie sprężynowe są szeroko stosowane w różnych branżach, na przykład w medycynie, optyce, ortopedii, konstrukcji maszyn i osprzętu, sprzęcie oświetleniowym i komponentach elektronicznych.
Materiał: Stal nierdzewna Grupa SR: SR32102
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | l1 | w1 | Skok s1 | Obciążenie sprężyny | d1 | d2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,0717 zł - 53,9852 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.0
|
1.5
|
2.0
|
Normal
|
M10
|
6.0
|
||
| 25,7784 zł - 39,6483 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
0.8
|
0.9
|
Increased
|
M5
|
3.0
|
||
| 23,7236 zł - 36,5194 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
0.8
|
0.9
|
Normal
|
M5
|
3.0
|
||
| 26,0119 zł - 40,0219 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.0
|
1.0
|
1.0
|
Increased
|
M6
|
3.5
|
||
| 28,6271 zł - 44,0381 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
1.2
|
1.5
|
Normal
|
M8
|
4.5
|
||
| 69,4896 zł - 106,8963 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.0
|
2.0
|
3.5
|
Normal
|
M16
|
10.0
|
||
| 54,7324 zł - 84,2001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22.0
|
2.0
|
2.5
|
Increased
|
M12
|
8.0
|
||
| 50,4827 zł - 77,6621 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22.0
|
2.0
|
2.5
|
Normal
|
M12
|
8.0
|
||
| 31,0555 zł - 47,7741 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
1.2
|
1.5
|
Increased
|
M8
|
4.5
|
||
| 24,1439 zł - 37,1732 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.0
|
1.0
|
1.0
|
Normal
|
M6
|
3.5
|
||
| 36,7062 zł - 56,4603 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.0
|
1.5
|
2.0
|
Increased
|
M10
|
6.0
|
||
| 22,7429 zł - 34,9783 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
0.6
|
0.8
|
Normal
|
M4
|
2.5
|
||
| 73,7393 zł - 113,4343 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.0
|
2.0
|
3.5
|
Increased
|
M16
|
10.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować