Zadaniem tych trzpieni sprężynowych z mocowaniem rozporowym jest ustalanie położenia, wywieranie nacisku lub unoszenie. Unikatowa konstrukcja ich korpusów umożliwia ich ugięcie i rozprężenie, skurczenie i dopasowanie do otworów z tolerancją sięgającą +0,2 mm d4.
Zastosowany materiał zapewnia doskonałą wytrzymałość mechaniczną w różnych warunkach i temperaturach, a także odporność na korozję, stabilność i możliwość kontroli. Sprawdzają się jako elementy łatwo i szybko instalowane w procesie produkcji i montażu. Eliminują wymóg kosztownej precyzyjnej obróbki skrawaniem i przygotowania części.
Optymalne rezultaty zapewnia jednorazowa instalacja. Powtarzane cykle montażu i demontażu, ze względu na zmęczenie tworzywa, mogą wpłynąć na pogorszenie zdolności rozprężania się elementu w otworach wymagających większej tolerancji. Wytrzymują temperaturę od -30C do +50C. Idealnie nadają się do stosowania w formowanych komponentach z tworzywa sztucznego w budowie maszyn i osprzętu, elektronice, branży medycznej i sprzęcie oświetleniowym.
Materiał: Tworzywo termoplastyczne Kolor: Czarny Grupa SR: SR32302
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d4 +0.2 | d1 +0.1 | l2 | d3 | Typ | l1 ±0.2 | d2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,9744 zł - 11,9369 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
10.0
|
1.5
|
11.0
|
Body Thermo & Ball Stainless
|
13.5
|
8..0
|
||
| 5,5764 zł - 7,4061 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.0
|
5.0
|
1.0
|
5.6
|
Body & Ball Thermo
|
6.0
|
4.0
|
||
| 5,7942 zł - 7,711 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
6.0
|
1.0
|
6.5
|
Body & Ball Thermo
|
7.0
|
5.0
|
||
| 5,315 zł - 7,0576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0
|
4.0
|
1.0
|
4.6
|
Body & Ball Thermo
|
5.0
|
3.0
|
||
| 4,4001 zł - 5,8813 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0
|
4.0
|
1.0
|
4.6
|
Body Thermo & Ball Stainless
|
5.0
|
3.0
|
||
| 4,7922 zł - 6,3605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
6.0
|
1.0
|
6.5
|
Body Thermo & Ball Stainless
|
7.0
|
5.0
|
||
| 4,6615 zł - 6,2298 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.0
|
5.0
|
1.0
|
5.6
|
Body Thermo & Ball Stainless
|
6.0
|
4.0
|
||
| 6,2734 zł - 8,3645 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
8.0
|
1.0
|
8.5
|
Body & Ball Thermo
|
9.0
|
6.5
|
||
| 5,4456 zł - 7,2318 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
8.0
|
1.0
|
8.5
|
Body Thermo & Ball Stainless
|
9.0
|
6.5
|
||
| 10,0636 zł - 13,4181 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
10.0
|
1.5
|
11.0
|
Body & Ball Thermo
|
13.5
|
8..0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować