Te trzpienie Xpansion XYZ, nazywane również kołkami wciskanymi, charakteryzują się wyjątkową konstrukcją umożliwiającą dokładne pozycjonowanie i powtarzalność, a jednocześnie dużą siłą mocowania do powierzchni wewnętrznej otworów w łączonych elementach.
Górna końcówka kołka jest nieco rozszerzona, co pozwala optymalnie zwiększyć styk liniowy w otworze montażowym, a jednocześnie zapewnia odpowiedni odstęp podczas ładowania i rozładowywania obrabianego elementu. Ponadto mocowanie na wcisk utrzymuje kołki w miejscu nawet wtedy, gdy są narażone na drgania lub naprężenia dynamiczne.
Charakteryzują się łatwością instalacji poprzez wciśnięcie w dokładnie nawiercone otwory z otworem gwintowanym na środku, w którym znajdzie się śruba stożkowa. Po zamontowaniu kołek rozszerza się, zapewniając mocne, bezpieczne dopasowanie. Komponenty te stanowią niedrogie rozwiązanie do mocowania nagrobków, spryskiwaczy wodnych, krat i płyt montażowych, a także w produkcji elektroniki, maszynach przemysłowych i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal, Stal nierdzewna Grupa SR: SR12058
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 +0.00|-0.025 | Materiał | d1 min | h2 | h1 | h3 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86,869 zł - 108,5645 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
Stal
|
12.0
|
12.7
|
19.0
|
6.4
|
22.0
|
||
| 154,657 zł - 181,9719 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
Stal nierdzewna
|
5.5
|
7.0
|
13.0
|
5.8
|
16.0
|
||
| 202,317 zł - 238,0404 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
Stal nierdzewna
|
12.0
|
12.7
|
19.0
|
6.4
|
22.0
|
||
| 159,754 zł - 187,9404 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
Stal
|
7.5
|
2.7
|
19.0
|
6.4
|
22.0
|
||
| 159,754 zł - 187,9404 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
Stal nierdzewna
|
7.5
|
12.7
|
19.0
|
6.4
|
22.0
|
||
| 170,384 zł - 200,4436 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
Stal nierdzewna
|
10.5
|
12.7
|
19.0
|
6.4
|
22.0
|
||
| 154,657 zł - 181,9719 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
Stal
|
5.5
|
7.0
|
13.0
|
5.8
|
16.0
|
||
| 132,046 zł - 165,0686 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
Stal
|
10.5
|
12.7
|
19.0
|
6.4
|
22.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować