Menu Search

Tuleja dystansowa wciskana

Na stanie

Te wciskane wsporniki dystansowe są przeznaczone do podtrzymywania płytek zawierających dużo podzespołów. W płytce nie trzeba wykonywać otworów, co zapewnia łatwy dostęp do niej od spodu. Dzięki kołnierzowej podstawie umożliwiają ich stabilnie zamocowanie.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
32 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Wysokość główki blokującej Średnica otworu Zakres grubości panelu Długość dystansu Kup
0,7348 zł - 0,7348 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
1,1509 zł - 1,1509 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
26.0 mm
0,7169 zł - 0,7169 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
0,732 zł - 1,7936 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
13.5 mm
0,7348 zł - 0,7348 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,6121 zł - 0,6121 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
0,6121 zł - 0,6121 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,5999 zł - 0,5999 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
6.0 mm
0,6734 zł - 0,6734 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
7.0 mm
0,5159 zł - 1,264 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.0 mm
0,6567 zł - 0,6567 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
6.5 mm
0,6121 zł - 0,6121 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
  • z 2
Wspornik wpinany 8.0 mm PA UL94 V-0 Naturalny

10022368

Przedział cen netto
0,7348 zł - 0,7348 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość główki blokującej
    1.9 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Arrowhead Fix
  • Średnica kołnierza
    6.0 mm
  • Zakres grubości panelu
    0.8 - 1.6 mm
Wspornik wpinany 26.0 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10638347

Przedział cen netto
1,1509 zł - 1,1509 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica otworu
    3.5 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Arrowhead Fix
  • Średnica kołnierza
    6.0 mm
  • Zakres grubości panelu
    1.2 - 1.7 mm
Wspornik wpinany 7.0 mm PA UL94 V-0 Naturalny

10607657

Przedział cen netto
0,7169 zł - 0,7169 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość główki blokującej
    1.9 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Arrowhead Fix
  • Średnica kołnierza
    6.0 mm
  • Zakres grubości panelu
    0.8 - 1.6 mm
Wspornik do płytek PCB 13.5 mm (H) PA UL94 V-2 Naturalny

10151419

Przedział cen netto
1,7936 zł - 0,732 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica otworu
    3.5 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Arrowhead Fix
  • Średnica kołnierza
    6.0 mm
  • Zakres grubości panelu
    1.2 - 1.7 mm
Wspornik wpinany 4.0 mm PA UL94 V-0 Naturalny

10022320

Przedział cen netto
0,7348 zł - 0,7348 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość główki blokującej
    1.9 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Arrowhead Fix
  • Średnica kołnierza
    6.0 mm
  • Zakres grubości panelu
    0.8 - 1.6 mm
Wspornik wpinany 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10022351

Przedział cen netto
0,6121 zł - 0,6121 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość główki blokującej
    1.9 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Arrowhead Fix
  • Średnica kołnierza
    6.0 mm
  • Zakres grubości panelu
    0.8 - 1.6 mm
Wspornik wpinany 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10022313

Przedział cen netto
0,6121 zł - 0,6121 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość główki blokującej
    1.9 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Arrowhead Fix
  • Średnica kołnierza
    6.0 mm
  • Zakres grubości panelu
    0.8 - 1.6 mm
Wspornik do płytek PCB 6.0 mm (H) PA UL94 V-2 Naturalny

10556870

Przedział cen netto
0,5999 zł - 0,5999 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica otworu
    3.5 mm
  • Wysokość główki blokującej
    2.8 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Arrowhead Fix
  • Średnica kołnierza
    6.0 mm
Wspornik do płytek PCB 7.0 mm (H) PA UL94 V-2 Naturalny

10556887

Przedział cen netto
0,6734 zł - 0,6734 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica otworu
    3.5 mm
  • Wysokość główki blokującej
    2.8 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Arrowhead Fix
  • Średnica kołnierza
    6.0 mm
Wspornik do płytek PCB 3.0 mm (H) PA UL94 V-2 Naturalny

10151365

Przedział cen netto
1,264 zł - 0,5159 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica otworu
    3.5 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Arrowhead Fix
  • Średnica kołnierza
    6.0 mm
  • Zakres grubości panelu
    1.2 - 1.7 mm
Wspornik do płytek PCB 6.5 mm (H) PA UL94 V-2 Naturalny

10151402

Przedział cen netto
0,6567 zł - 0,6567 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica otworu
    3.5 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Arrowhead Fix
  • Średnica kołnierza
    6.0 mm
  • Zakres grubości panelu
    1.2 - 1.7 mm
Wspornik wpinany 7.0 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10022344

Przedział cen netto
0,6121 zł - 0,6121 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość główki blokującej
    1.9 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Arrowhead Fix
  • Średnica kołnierza
    6.0 mm
  • Zakres grubości panelu
    0.8 - 1.6 mm