Te dystanse do płytek PCB są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Są łatwe w instalacji dzięki konstrukcji wkręcanej. Te sześciokątne wsporniki gwintowane wykonane z mosiądzu nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu, gdyż nie wymagają stosowania podkładki.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Materiał | Długość gwintu | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2545 zł - 1,2545 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,3192 zł - 1,3192 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,2871 zł - 1,2871 zł | 900 Na stanie |
Stal
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,3853 zł - 2,3853 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mosiądz
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,9124 zł - 2,9124 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mosiądz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,0185 zł - 2,0185 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mosiądz
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,7318 zł - 1,7318 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mosiądz
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,3853 zł - 2,3853 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mosiądz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,8544 zł - 1,8544 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mosiądz
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,2362 zł - 1,2362 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,9693 zł - 1,9693 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mosiądz
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,9554 zł - 1,9554 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,2692 zł - 1,2692 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,3873 zł - 1,3873 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,2189 zł - 2,2189 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mosiądz
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,4442 zł - 2,4442 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mosiądz
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,7445 zł - 1,7445 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mosiądz
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,0185 zł - 2,0185 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mosiądz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,3576 zł - 2,3576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mosiądz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10337615 | 1,9289 zł - 1,9289 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować