Te dystanse do płytek PCB są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Są łatwe w instalacji dzięki konstrukcji wkręcanej. Te sześciokątne wsporniki gwintowane wykonane z mosiądzu nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu, gdyż nie wymagają stosowania podkładki.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Materiał | Długość gwintu | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,7852 zł - 15,7852 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
Stal
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
M4
 | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | ||
| 11,1691 zł - 11,1691 zł | 20 Na stanie | 
Stal
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
M6
 | 
1.378 in
 
35.0 mm
 | ||
| 29,7158 zł - 29,7158 zł | 2 Na stanie | 
Stal
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
M8
 | 
2.756 in
 
70.0 mm
 | ||
| 6,1735 zł - 6,1735 zł | 30 Na stanie | 
Stal nierdzewna
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
M3
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | ||
| 27,7914 zł - 27,7914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
Stal
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
M8
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
| 4,7008 zł - 8,0227 zł | 6 Na stanie | 
Stal nierdzewna
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
M3
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | ||
| 16,6793 zł - 16,6793 zł | 945 Na stanie | 
Stal
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
M6
 | 
3.543 in
 
90.0 mm
 | ||
| 32,6999 zł - 32,6999 zł | 210 Na stanie | 
Stal
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
M8
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | ||
| 7,1076 zł - 7,1076 zł | 48 Na stanie | 
Mosiądz
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
M5
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | ||
| 12,699 zł - 12,699 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
Stal nierdzewna
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
M6
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
| 29,649 zł - 29,649 zł | 19 Na stanie | 
Stal nierdzewna
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
M6
 | 
3.543 in
 
90.0 mm
 | ||
| 18,3445 zł - 18,3445 zł | 100 Na stanie | 
Stal nierdzewna
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
M6
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 7,2701 zł - 7,2701 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
Stal
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
M6
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
| 13,1322 zł - 13,1322 zł | 553 Na stanie | 
Stal
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
M6
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | ||
| 6,7692 zł - 6,7692 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
Stal
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
M6
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | ||
| 5,7944 zł - 5,7944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
Stal
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
M5
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | ||
| 1,333 zł - 1,333 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
PA
 |  | 
M2
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | ||
| 1,6315 zł - 1,6315 zł | 2600 Na stanie | 
Stal
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
M3
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | ||
| 7,067 zł - 7,067 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
Mosiądz
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
M3
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | ||
| 14,0799 zł - 14,0799 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
Stal nierdzewna
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
M5
 | 
1.378 in
 
35.0 mm
 | ||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować