Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te dystanse do płytek PCB są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Są łatwe w instalacji dzięki konstrukcji wkręcanej. Te sześciokątne wsporniki gwintowane wykonane z mosiądzu nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu, gdyż nie wymagają stosowania podkładki.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Materiał | Długość gwintu | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,7852 zł - 15,7852 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 11,1691 zł - 11,1691 zł | 20 Na stanie |
Stal
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 29,7158 zł - 29,7158 zł | 2 Na stanie |
Stal
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 6,1735 zł - 6,1735 zł | 30 Na stanie |
Stal nierdzewna
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 27,7914 zł - 27,7914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,7008 zł - 8,0227 zł | 6 Na stanie |
Stal nierdzewna
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 16,6793 zł - 16,6793 zł | 945 Na stanie |
Stal
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 32,6999 zł - 32,6999 zł | 210 Na stanie |
Stal
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 7,1076 zł - 7,1076 zł | 48 Na stanie |
Mosiądz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 12,699 zł - 12,699 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 29,649 zł - 29,649 zł | 19 Na stanie |
Stal nierdzewna
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 18,3445 zł - 18,3445 zł | 100 Na stanie |
Stal nierdzewna
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,2701 zł - 7,2701 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 13,1322 zł - 13,1322 zł | 553 Na stanie |
Stal
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6,7692 zł - 6,7692 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,7944 zł - 5,7944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,333 zł - 1,333 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
|
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,6315 zł - 1,6315 zł | 2600 Na stanie |
Stal
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 7,067 zł - 7,067 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mosiądz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 14,0799 zł - 14,0799 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować