Te dystanse do płytek PCB są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Są łatwe w instalacji dzięki konstrukcji wkręcanej. Te sześciokątne wsporniki gwintowane wykonane z mosiądzu nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu, gdyż nie wymagają stosowania podkładki.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Materiał | Długość gwintu | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,1519 zł - 9,1519 zł | 30 Na stanie |
Stal nierdzewna
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 6,3266 zł - 13,8799 zł | 8 Na stanie |
Stal
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 5,4153 zł - 5,4153 zł | 565 Na stanie |
Stal nierdzewna
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,7352 zł - 6,7352 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mosiądz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 5,0484 zł - 11,0781 zł | 50 Na stanie |
Stal
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 9,9507 zł - 9,9507 zł | 2400 Na stanie |
Stal nierdzewna
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,1734 zł - 5,1734 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 7,2821 zł - 15,9845 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mosiądz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 7,0941 zł - 7,0941 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,4929 zł - 3,4929 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mosiądz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 12,9833 zł - 12,9833 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mosiądz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 8,651 zł - 8,651 zł | 960 Na stanie |
Stal nierdzewna
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,1176 zł - 5,1176 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,7889 zł - 2,7889 zł | 80 Na stanie |
Mosiądz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 7,9064 zł - 7,9064 zł | 5 Na stanie |
Stal nierdzewna
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 13,0239 zł - 13,0239 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 11,7648 zł - 11,7648 zł | 150 Na stanie |
Stal
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 14,1205 zł - 14,1205 zł | 75 Na stanie |
Stal
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 2,1892 zł - 2,1892 zł | 9700 Na stanie |
Mosiądz
|
0.138 in
3.5 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,9722 zł - 6,9722 zł | 27 Na stanie |
Stal
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować