Te dystanse do płytek PCB są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Są łatwe w instalacji dzięki konstrukcji wkręcanej. Te sześciokątne wsporniki gwintowane wykonane z mosiądzu nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu, gdyż nie wymagają stosowania podkładki.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Materiał | Długość gwintu | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,1519 zł - 9,1519 zł | 30 Na stanie |
Stal nierdzewna
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 6,7352 zł - 6,7352 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mosiądz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 6,3266 zł - 13,8799 zł | 8 Na stanie |
Stal
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 8,651 zł - 8,651 zł | 960 Na stanie |
Stal nierdzewna
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,8178 zł - 3,8178 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mosiądz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,4153 zł - 5,4153 zł | 565 Na stanie |
Stal nierdzewna
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,1734 zł - 5,1734 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4,6436 zł - 4,6436 zł | 15 Na stanie |
Stal nierdzewna
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 7,9064 zł - 7,9064 zł | 5 Na stanie |
Stal nierdzewna
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 12,9833 zł - 12,9833 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mosiądz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 5,0484 zł - 11,0781 zł | 50 Na stanie |
Stal
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,8964 zł - 1,8964 zł | 100 Na stanie |
Mosiądz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 7,3766 zł - 7,3766 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 33,4808 zł - 33,4808 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,3664 zł - 1,3664 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,3664 zł - 1,3664 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
|
M2
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,6315 zł - 1,6315 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mosiądz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 5,3686 zł - 5,3686 zł | 100 Na stanie |
Stal nierdzewna
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,3148 zł - 2,3148 zł | 1200 Na stanie |
Mosiądz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,2189 zł - 2,2189 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Mosiądz
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować