Te tuleje ferrytowe są używane jako rdzenie tłumiące dla kabla okrągłego i są dostępne dla szerokiego zakresu średnic kabli. Rdzenie z materiału A5 zainstalowane wokół kabla tłumią każdą formę emisji EMI. Nylonowa obudowa sprawia, że montaż połówek rdzenia jest bardzo prosty. Rdzenie są łatwe do zainstalowania w sprzęcie, gdzie jest konieczna modernizacja i testowanie. Wartości impedancji oparte są na pomiarze pojedynczego skrętu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Impedancja 100 MHz | Całkowita długość | Impedancja 25 MHz | Wysokość zewnętrzna | Maks. kompatybilna średnica kabla | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3376 zł - 0,3751 zł | 6000 Na stanie |
42 Ω
|
|
21 Ω
|
|
|
|
||
| 5,7316 zł - 6,3684 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
340 Ω
|
1.378 in
35.0 mm
|
272 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1931 zł - 0,2146 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
111 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
78 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1207 zł - 0,1341 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
43 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
25 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1986 zł - 0,2207 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
51 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
28 Ω
|
|
|
|
||
| 0,2051 zł - 0,2279 zł | 1800 Na stanie |
55 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
30 Ω
|
|
|
|
||
| 0,4573 zł - 0,5081 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
108 Ω
|
|
68 Ω
|
|
|
|
||
| 0,2927 zł - 0,3252 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
51 Ω
|
0.217 in
5.5 mm
|
31 Ω
|
|
|
|
||
| 0,5071 zł - 0,5634 zł | 270 Na stanie |
57 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
33 Ω
|
|
|
|
||
| 0,7725 zł - 0,8583 zł | 7500 Na stanie |
37 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
19 Ω
|
|
|
|
||
| 2,5563 zł - 2,8403 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
119 Ω
|
0.562 in
14.27 mm
|
70 Ω
|
|
|
|
||
| 10318782 | 7,2557 zł - 8,0619 zł | 160 Na stanie |
160 Ω
|
|
75 Ω
|
0.921 in
23.4 mm
|
|
|
|
| 4,6509 zł - 5,1677 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
160 Ω
|
|
98 Ω
|
|
|
|
||
| 6,9004 zł - 7,6671 zł | 8040 Na stanie |
158 Ω
|
|
93 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 10,0067 zł - 11,1185 zł | 30080 Na stanie |
207 Ω
|
|
97 Ω
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
|
||
| 8,3068 zł - 9,2298 zł | 1584 Na stanie |
100 Ω
|
|
45 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
|
||
| 1,683 zł - 1,8699 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
107 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
63 Ω
|
|
|
|
||
| 1,4485 zł - 1,6094 zł | 100 Na stanie |
264 Ω
|
1 in
25.4 mm
|
172 Ω
|
|
|
|
||
| 3,8508 zł - 4,2787 zł | 94 Na stanie |
241 Ω
|
1.125 in
28.57 mm
|
148 Ω
|
|
|
|
||
| 17,3392 zł - 19,2658 zł | 264 Na stanie |
250 Ω
|
1.125 in
28.57 mm
|
158 Ω