Menu Search

Tuleje ferrytowe

Na stanie

Te tuleje ferrytowe są używane jako rdzenie tłumiące dla kabla okrągłego i są dostępne dla szerokiego zakresu średnic kabli. Rdzenie z materiału A5 zainstalowane wokół kabla tłumią każdą formę emisji EMI. Nylonowa obudowa sprawia, że montaż połówek rdzenia jest bardzo prosty. Rdzenie są łatwe do zainstalowania w sprzęcie, gdzie jest konieczna modernizacja i testowanie. Wartości impedancji oparte są na pomiarze pojedynczego skrętu.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
219 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Impedancja 100 MHz Całkowita długość Impedancja 25 MHz Wysokość zewnętrzna Maks. kompatybilna średnica kabla Szerokość całkowita Kup
0,6254 zł - 0,6949 zł 7000 Na stanie
64 Ω
8.0 mm
38 Ω
6,9004 zł - 7,6671 zł 8040 Na stanie
158 Ω
93 Ω
12.0 mm
1,3828 zł - 1,5365 zł 200 Na stanie
62 Ω
12.0 mm
37 Ω
1,8465 zł - 2,0517 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
140 Ω
16.0 mm
83 Ω
1,9054 zł - 2,1171 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
77 Ω
10.0 mm
47 Ω
4,6509 zł - 5,1677 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
160 Ω
98 Ω
7,5032 zł - 8,3368 zł 500 Na stanie
190 Ω
120 Ω
18.0 mm
16,7926 zł - 18,6584 zł 1160 Na stanie
225 Ω
140 Ω
31.0 mm
1,6756 zł - 1,8617 zł 140 Na stanie
68 Ω
28 Ω
0,5071 zł - 0,5634 zł 270 Na stanie
57 Ω
6.0 mm
33 Ω
0,7049 zł - 0,7832 zł 6900 Na stanie
114 Ω
16.0 mm
72 Ω
1,5639 zł - 1,7376 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
173 Ω
25.0 mm
106 Ω
0,5019 zł - 0,5577 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
42 Ω
4.0 mm
20 Ω
2,1686 zł - 2,4096 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
195 Ω
28.5 mm
128 Ω
3,8508 zł - 4,2787 zł 94 Na stanie
241 Ω
28.57 mm
148 Ω
2,6556 zł - 2,9506 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
178 Ω
25.0 mm
115 Ω
0,2051 zł - 0,2279 zł 1500 Na stanie
80 Ω
6.35 mm
43 Ω
0,5019 zł - 0,5577 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
48 Ω
10.0 mm
27 Ω
0,5834 zł - 0,6483 zł 2000 Na stanie
71 Ω
10.0 mm
48 Ω
1,3241 zł - 1,4712 zł 7095 Na stanie
175 Ω
20.0 mm
119 Ω
  • z 11
Ferryt pierścieniowy 5.0 mm 38 Ω 64 Ω K5B

10320532

Przedział cen netto
0,6949 zł - 0,6254 zł

Zapasy magazynowe
7000 Na stanie
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    38 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    64 Ω
  • Całkowita długość
    8.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt z obudową 5.0 mm 93 Ω 158 Ω

10318737

Przedział cen netto
7,6671 zł - 6,9004 zł

Zapasy magazynowe
8040 Na stanie
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    93 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    158 Ω
  • Wysokość zewnętrzna
    12.0 mm
  • Materiał obudowy
    Nylon 6/6
  • Materiał ferrytowy
    K5B
Ferryt pierścieniowy 10.5 mm 37 Ω 62 Ω K5B

10320167

Przedział cen netto
1,5365 zł - 1,3828 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    37 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    62 Ω
  • Całkowita długość
    12.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt pierścieniowy 8.2 mm 83 Ω 140 Ω K5B

10320204

Przedział cen netto
2,0517 zł - 1,8465 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    83 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    140 Ω
  • Całkowita długość
    16.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt pierścieniowy 10.0 mm 47 Ω 77 Ω K5B

10320242

Przedział cen netto
2,1171 zł - 1,9054 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    47 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    77 Ω
  • Całkowita długość
    10.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt dzielony 9.5 mm 98 Ω 160 Ω

10421451

Przedział cen netto
5,1677 zł - 4,6509 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    98 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    160 Ω
  • Materiał ferrytowy
    K5B
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt z obudową 9.5 mm 120 Ω 190 Ω

10318812

Przedział cen netto
8,3368 zł - 7,5032 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    120 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    190 Ω
  • Wysokość zewnętrzna
    18.0 mm
  • Materiał obudowy
    Nylon 6/6
  • Materiał ferrytowy
    K5B
Ferryt z obudową 13.0 mm 140 Ω 225 Ω

10318881

Przedział cen netto
18,6584 zł - 16,7926 zł

Zapasy magazynowe
1160 Na stanie
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    140 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    225 Ω
  • Wysokość zewnętrzna
    31.0 mm
  • Materiał obudowy
    Nylon 6/6
  • Materiał ferrytowy
    K5B
Ferryt pierścieniowy 10.0 mm 20.0 mm 5.0 mm 28 Ω 68 Ω K5B

10433614

Przedział cen netto
1,8617 zł - 1,6756 zł

Zapasy magazynowe
140 Na stanie
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    28 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    68 Ω
  • Materiał ferrytowy
    K5B
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt pierścieniowy 4.0 mm 33 Ω 57 Ω K5B

10638828

Przedział cen netto
0,5634 zł - 0,5071 zł

Zapasy magazynowe
270 Na stanie
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    33 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    57 Ω
  • Całkowita długość
    6.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 5.0 mm 72 Ω 114 Ω K5B

10319499

Przedział cen netto
0,7832 zł - 0,7049 zł

Zapasy magazynowe
6900 Na stanie
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    72 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    114 Ω
  • Całkowita długość
    16.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 5.5 mm 106 Ω 173 Ω K5B

10318928

Przedział cen netto
1,7376 zł - 1,5639 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    106 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    173 Ω
  • Całkowita długość
    25.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt pierścieniowy 6.0 mm 20 Ω 42 Ω K5B

10320037

Przedział cen netto
0,5577 zł - 0,5019 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    20 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    42 Ω
  • Całkowita długość
    4.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 8.0 mm 128 Ω 195 Ω K5B

10319086

Przedział cen netto
2,4096 zł - 2,1686 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    128 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    195 Ω
  • Całkowita długość
    28.5 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 7.87 mm 148 Ω 241 Ω K5B

10319123

Przedział cen netto
4,2787 zł - 3,8508 zł

Zapasy magazynowe
94 Na stanie
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    148 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    241 Ω
  • Całkowita długość
    28.57 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 10.16 mm 18.6 mm 25.0 mm 115 Ω 178 Ω K5B

10428436

Przedział cen netto
2,9506 zł - 2,6556 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    115 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    178 Ω
  • Całkowita długość
    25.0 mm
  • Materiał ferrytowy
    K5B
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 2.29 mm 43 Ω 80 Ω K5B

10319406

Przedział cen netto
0,2279 zł - 0,2051 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    43 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    80 Ω
  • Całkowita długość
    6.35 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 4.0 mm 27 Ω 48 Ω K5B

10640890

Przedział cen netto
0,5577 zł - 0,5019 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    27 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    48 Ω
  • Całkowita długość
    10.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 4.0 mm 48 Ω 71 Ω K5B

10640906

Przedział cen netto
0,6483 zł - 0,5834 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    48 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    71 Ω
  • Całkowita długość
    10.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
Ferryt cylindryczny 5.6 mm 119 Ω 175 Ω K5B

10318959

Przedział cen netto
1,4712 zł - 1,3241 zł

Zapasy magazynowe
7095 Na stanie
Atrybuty
  • Impedancja 25 MHz
    119 Ω
  • Impedancja 100 MHz
    175 Ω
  • Całkowita długość
    20.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100