Menu Search

Tulejki dystansowe pod śruby

Na stanie

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Tulejki dystansowe pod śruby zaprojektowano z myślą o zapewnieniu izolacji elektrycznej i ciepłochronnej w podzespołach, w których cechy te stanowią wymóg podstawowy.
  • Są to elementy samosmarujące, odporne na korozję i ścieranie.
  • Zaleca się unikanie stosowania tulejek dystansowych pod śruby w warunkach wilgotnych.
Materiał: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Kolor: Naturalny, Czarny Standard palności materiału: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBGrupa SR: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
356 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Wysokość kołnierza Minimalna średnica zewnętrzna Kolor Materiał Długość pod łbem Maks. średnica zewnętrzna Kup
0,2091 zł - 0,2581 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
Naturalny
Nylon 6/6
0,1714 zł - 0,2117 zł 660 Na stanie
1.6 mm
Naturalny
Nylon 6/6
0,1293 zł - 0,1597 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
4.0 mm
Naturalny
Nylon 6/6
6.2 mm
10334379 0,1694 zł - 0,2091 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
Naturalny
Nylon 6/6
0,1714 zł - 0,2117 zł 217 Na stanie
3.2 mm
Naturalny
Nylon 6/6
2,259 zł - 2,259 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
Naturalny
Nylon 6/6
10184035 0,1293 zł - 0,1597 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
4.0 mm
Naturalny
Nylon 6/6
6.2 mm
10187807 0,1814 zł - 0,2239 zł 5000 Na stanie
1.6 mm
Naturalny
Nylon 6/6
0,0934 zł - 0,1153 zł 900 Na stanie
1.4 mm
Naturalny
Nylon 6/6
0,1346 zł - 0,1661 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
Naturalny
Nylon 6/6
0,1102 zł - 0,136 zł 426 Na stanie
1.6 mm
Naturalny
Nylon 6/6
0,2487 zł - 0,3071 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.1 mm
Naturalny
Nylon 6/6
0,1307 zł - 0,1614 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
Naturalny
Nylon 6/6
0,0954 zł - 0,1178 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.3 mm
Naturalny
Nylon 6/6
0,0968 zł - 0,1195 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
Naturalny
Nylon 6/6
0,105 zł - 0,1297 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Nylon 6/6
0,0869 zł - 0,1073 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
Naturalny
Nylon 6/6
0,0739 zł - 0,0912 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
Naturalny
Nylon 6/6
0,1201 zł - 0,1482 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
Naturalny
Nylon 6/6
10184080 0,7362 zł - 0,7362 zł 38600 Na stanie
2.5 mm
10.0 mm
Naturalny
Nylon 6/6
14.2 mm
  • z 18
Tulejka kołnierzowa 0.115 in Nylon 6/6

10632888

Przedział cen netto
0,2581 zł - 0,2091 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    0.8 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    5.5 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    3.4 mm
  • Średnica wewnętrzna
    2.9 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.2 mm
Tulejka kołnierzowa 6.4 mm Nylon 6/6

10187821

Przedział cen netto
0,2117 zł - 0,1714 zł

Zapasy magazynowe
660 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    6.4 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.6 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kod towaru
    3926909790
Tulejka kołnierzowa 3.1 mm 4.0 mm 6.2 mm Nylon 6/6

10184042

Przedział cen netto
0,1597 zł - 0,1293 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    4.0 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    6.2 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.1 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.0 mm
  • Typ podkładki
    Insulation Washer
Tulejka kołnierzowa 0.171 in Nylon 6/6

10334379

Przedział cen netto
0,2091 zł - 0,1694 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    1.6 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    9.5 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.3 mm
  • Wysokość kołnierza
    0.8 mm
Tulejka kołnierzowa 4.2 mm Nylon 6/6

10187791

Przedział cen netto
0,2117 zł - 0,1714 zł

Zapasy magazynowe
217 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    4.2 mm
  • Wysokość kołnierza
    3.2 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kod towaru
    3926909790
Tulejka kołnierzowa 11.2 mm Nylon 6/6

10187845

Przedział cen netto
2,259 zł - 2,259 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    11.2 mm
  • Wysokość kołnierza
    3.2 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kod towaru
    3926909790
Tulejka kołnierzowa 3.1 mm 4.0 mm 6.2 mm Nylon 6/6

10184035

Przedział cen netto
0,1597 zł - 0,1293 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    4.0 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    6.2 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.1 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.0 mm
  • Typ podkładki
    Insulation Washer
Tulejka kołnierzowa 4.9 mm Nylon 6/6

10187807

Przedział cen netto
0,2239 zł - 0,1814 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    4.9 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.6 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kod towaru
    3926909790
Podkładka EBF #10. M5 5.2 mm 10.4 mm Nylon 6/6

10217429

Przedział cen netto
0,1153 zł - 0,0934 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    1.05 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.2 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.4 mm
  • Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie)
    #10. M5
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka EBF M8 8.2 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10217467

Przedział cen netto
0,1661 zł - 0,1346 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    1.5 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    7.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.2 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.6 mm
  • Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie)
    M8
Podkładka EBF M6 6.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10217436

Przedział cen netto
0,136 zł - 0,1102 zł

Zapasy magazynowe
426 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    1.2 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.1 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.6 mm
  • Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie)
    M6
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka EBF 10.0 mm Nylon 6/6

10217474

Przedział cen netto
0,3071 zł - 0,2487 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    1.6 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.0 mm
  • Wysokość kołnierza
    2.1 mm
  • Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie)
    M10. 3/8
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka EBF 10.3 mm Nylon 6/6

10217481

Przedział cen netto
0,1614 zł - 0,1307 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    2.0 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    9.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.3 mm
  • Wysokość kołnierza
    2.0 mm
  • Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie)
    1/8
Podkładka EBF #8. M4 4.2 mm 9.0 mm Nylon 6/6

10217399

Przedział cen netto
0,1178 zł - 0,0954 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    0.75 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.2 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.3 mm
  • Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie)
    #8. M4
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka EBF M6 6.3 mm 12.5 mm Nylon 6/6

10217443

Przedział cen netto
0,1195 zł - 0,0968 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    1.3 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    5.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.3 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.5 mm
  • Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie)
    M6
Podkładka 3.1 mm; 7.0 mm; 1.4 mm Naturalny Nylon 6/6

10217382

Przedział cen netto
0,1297 zł - 0,105 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
Podkładka EBF M4.8 4.8 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10217412

Przedział cen netto
0,1073 zł - 0,0869 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    1.7 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    4.1 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.8 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.5 mm
  • Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie)
    M4.8
Podkładka EBF M4.2 4.2 mm 9.0 mm Nylon 6/6

10217405

Przedział cen netto
0,0912 zł - 0,0739 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    1.8 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    3.7 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.2 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.2 mm
  • Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie)
    M4.2
Tulejka kołnierzowa 0.089 in Nylon 6/6

10334164

Przedział cen netto
0,1482 zł - 0,1201 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    0.4 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    4.7 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    3 mm
  • Średnica wewnętrzna
    2.3 mm
  • Wysokość kołnierza
    0.8 mm
Tulejka kołnierzowa 8.1 mm 10.0 mm 14.2 mm Nylon 6/6

10184080

Przedział cen netto
0,7362 zł - 0,7362 zł

Zapasy magazynowe
38600 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    14.2 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.1 mm
  • Wysokość kołnierza
    2.5 mm
  • Typ podkładki
    Insulation Washer