Tulejki dystansowe pod śruby, nazywane również osłonami izolacyjnymi lub tulejami kołnierzowymi, zaprojektowano z myślą o zapewnieniu izolacji elektrycznej i ciepłochronnej w podzespołach, w których cechy te stanowią wymóg podstawowy. Jest to rodzaj podkładek schodkowych wykonanych z różnych materiałów i w różnych kolorach. Są to elementy samosmarujące, odporne na korozję i ścieranie.
Asortyment podkładek schodkowych zawiera tulejki kołnierzowe wykonane z nylonu 6/6. Te nylonowe podkładki tulejkowe są smarujące i idealne do wszelkich zastosowań obrotowych. Charakteryzują się niskim współczynnikiem tarcia, są odporne na działanie wilgoci, większości środków chemicznych i zabrudzenia. Oferujemy również tuleje stożkowe często stosowane w urządzeniach elektrotechnicznych. W wielu krajach ich stosowanie jest prawnie wymagane. W połączeniu ze śrubami z łbem stożkowym zapobiegają korozji elektrochemicznej.
Być może nasz szeroki asortyment osłon izolacyjnych lepiej spełni wymogi Twojego projektu? Osłony wykonane z naturalnego nylonu 6 lub czarnego nylonu z domieszką włókna szklanego zabezpieczają przed kontaktem z materiałami przewodzącymi, zapobiegają poluzowaniu części w wyniku drgań, a także pozwalają na precyzyjne pozycjonowanie zespołów i zapewnienie dystansu między nimi.
Nasz asortyment nylonowych tulejek dystansowych pod śruby został wzbogacony o wybór tulejek blokujących i uszczelniających. Warianty blokujące i uszczelniające są sprzedawane oddzielnie. Dostępne są izolatory śrub w różnych rozmiarach, a także w wariantach odpornych na wysokie temperatury. Izolatory chroniące przed wysoką temperaturą dostępne są również w wariancie z polisiarczku fenylenu (PPS). A jeżeli znaczenie ma prostota, przejrzyj nasz szeroki asortyment tulejek dystansowych pod śruby i podkładek izolacyjnych charakteryzujących się klasą palności UL94 V2.
Grupa SR: SR1948 ,SR2804, SR6441
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość kołnierza | Średnica zewnętrzna kołnierza | Materiał | Wysokość podstawy | Średnica wewnętrzna | Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) | Średnica zewnętrzna podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2349 zł - 0,29 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.065 in
1.7 mm
|
0.740 in
18.8 mm
|
Nylon 6/6
|
0.395 in
10 mm
|
0.322 in
8.2 mm
|
|
0.430 in
10.9 mm
|
||
| 0,272 zł - 0,3358 zł | 1700 Na stanie |
0.062 in
1.6 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
Nylon 6/6
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
7/16. M12
|
0.625 in
15.9 mm
|
||
| 0,8234 zł - 1,0165 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.562 in
14.3 mm
|
1/2. M13
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,1734 zł - 0,2141 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
Nylon 6/6
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 0,1498 zł - 0,185 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2 mm
|
0.630 in
16 mm
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
0.472 in
12 mm
|
||
| 0,203 zł - 0,2506 zł | 500 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
0.570 in
14.5 mm
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.385 in
9.8 mm
|
|
0.470 in
11.9 mm
|
||
| 0,2292 zł - 0,283 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.046 in
1.2 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
Nylon 6/6
|
0.046 in
1.2 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
5/16. M8
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
| 0,3854 zł - 0,4758 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.125 in
3.2 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.510 in
13 mm
|
|
0.633 in
16.1 mm
|
||
| 0,2109 zł - 0,2605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.060 in
1.5 mm
|
0.620 in
15.7 mm
|
Nylon 6/6
|
0.150 in
3.8 mm
|
0.316 in
8 mm
|
|
0.502 in
12.8 mm
|
||
| 0,1761 zł - 0,2174 zł | 900 Na stanie |
0.062 in
1.6 mm
|
0.505 in
12.8 mm
|
Nylon 6/6
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.257 in
6.5 mm
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,1761 zł - 0,2174 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
0.438 in
11.1 mm
|
Nylon 6/6
|
0.141 in
3.6 mm
|
0.135 in
3.4 mm
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,5974 zł - 0,7375 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.635 in
16.1 mm
|
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,3209 zł - 0,3963 zł | 4000 Na stanie |
0.075 in
1.9 mm
|
0.710 in
18 mm
|
Nylon 6/6
|
0.420 in
10.7 mm
|
0.420 in
10.7 mm
|
|
0.470 in
11.9 mm
|
||
| 0,7632 zł - 0,9423 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.187 in
4.7 mm
|
1.125 in
28.6 mm
|
Nylon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.515 in
13.1 mm
|
|
0.718 in
18.2 mm
|
||
| 0,3037 zł - 0,375 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.070 in
1.8 mm
|
0.630 in
16 mm
|
Nylon 6/6
|
0.310 in
7.9 mm
|
0.184 in
4.7 mm
|
#8
|
0.265 in
6.7 mm
|
||
| 0,1881 zł - 0,2322 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
Nylon 6/6
|
0.313 in
8 mm
|
0.395 in
10 mm
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,1684 zł - 0,2079 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.062 in
1.6 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
Nylon 6/6
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.255 in
6.5 mm
|
|
0.322 in
8.2 mm
|
||
| 0,4072 zł - 0,5027 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.141 in
3.6 mm
|
0.635 in
16.1 mm
|
Nylon 6/6
|
1.109 in
28.2 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
#10
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
| 0,6851 zł - 0,8457 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.125 in
3.2 mm
|
1.105 in
28.1 mm
|
Nylon 6/6
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.515 in
13.1 mm
|
1/2. M13
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,3029 zł - 0,3739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.060 in
1.5 mm
|
0.825 in
21 mm
|
Nylon 6/6
|
0.325 in
8.3 mm
|
0.310 in
7.9 mm
|
|
0.435 in
11 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować