Menu Search

Tulejki dystansowe pod śruby

Na stanie

Tulejki dystansowe pod śruby, nazywane również osłonami izolacyjnymi lub tulejami kołnierzowymi, zaprojektowano z myślą o zapewnieniu izolacji elektrycznej i ciepłochronnej w podzespołach, w których cechy te stanowią wymóg podstawowy. Jest to rodzaj podkładek schodkowych wykonanych z różnych materiałów i w różnych kolorach. Są to elementy samosmarujące, odporne na korozję i ścieranie.

Asortyment podkładek schodkowych zawiera tulejki kołnierzowe wykonane z nylonu 6/6. Te nylonowe podkładki tulejkowe są smarujące i idealne do wszelkich zastosowań obrotowych. Charakteryzują się niskim współczynnikiem tarcia, są odporne na działanie wilgoci, większości środków chemicznych i zabrudzenia. Oferujemy również tuleje stożkowe często stosowane w urządzeniach elektrotechnicznych. W wielu krajach ich stosowanie jest prawnie wymagane. W połączeniu ze śrubami z łbem stożkowym zapobiegają korozji elektrochemicznej.

Być może nasz szeroki asortyment osłon izolacyjnych lepiej spełni wymogi Twojego projektu? Osłony wykonane z naturalnego nylonu 6 lub czarnego nylonu z domieszką włókna szklanego zabezpieczają przed kontaktem z materiałami przewodzącymi, zapobiegają poluzowaniu części w wyniku drgań, a także pozwalają na precyzyjne pozycjonowanie zespołów i zapewnienie dystansu między nimi.

Nasz asortyment nylonowych tulejek dystansowych pod śruby został wzbogacony o wybór tulejek blokujących i uszczelniających. Warianty blokujące i uszczelniające są sprzedawane oddzielnie. Dostępne są izolatory śrub w różnych rozmiarach, a także w wariantach odpornych na wysokie temperatury. Izolatory chroniące przed wysoką temperaturą dostępne są również w wariancie z polisiarczku fenylenu (PPS). A jeżeli znaczenie ma prostota, przejrzyj nasz szeroki asortyment tulejek dystansowych pod śruby i podkładek izolacyjnych charakteryzujących się klasą palności UL94 V2.

Grupa SR: SR1948 ,SR2804, SR6441

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
356 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Wysokość kołnierza Średnica zewnętrzna kołnierza Materiał Wysokość podstawy Średnica wewnętrzna Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) Średnica zewnętrzna podstawy Kup
10184080 0,7148 zł - 0,7148 zł 135300 Na stanie
2.5 mm
Nylon 6/6
8.1 mm
2,1932 zł - 2,1932 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
Nylon 6/6
11.2 mm
0,1256 zł - 0,155 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
Nylon 6/6
3.1 mm
0,1664 zł - 0,2055 zł 217 Na stanie
3.2 mm
Nylon 6/6
4.2 mm
10161067 1,9522 zł - 1,9522 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.5 mm
25% Glass Filled Nylon 6
6.5 mm
0,5898 zł - 0,5898 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
Nylon 6/6
3.1 mm
1,7291 zł - 1,7291 zł 500 Na stanie
8.1 mm
Nylon
16.2 mm
0,7151 zł - 0,7151 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.6 mm
25% Glass Filled Nylon 6
2.6 mm
0,3796 zł - 0,3796 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
18.0 mm
PA
6.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
0,7558 zł - 0,7558 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
Nylon 6/6
5.0 mm
0,739 zł - 0,739 zł 6900 Na stanie
1.6 mm
Nylon 6/6
5.1 mm
0,5026 zł - 0,5026 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.5 mm
Nylon 6/6
8.1 mm
0,6493 zł - 0,8361 zł 6000 Na stanie
2.0 mm
Nylon 6/6
12.1 mm
10016145 0,532 zł - 0,5912 zł 8000 Na stanie
1.6 mm
Nylon 6/6
5.1 mm
0,9245 zł - 0,9245 zł 3000 Na stanie
1.7 mm
Nylon 6/6
6.6 mm
0,9245 zł - 0,9245 zł 1000 Na stanie
1.7 mm
Nylon 6/6
6.6 mm
0,5996 zł - 0,5996 zł 1000 Na stanie
0.8 mm
25% Glass Filled Nylon 6
4.5 mm
10135235 0,3111 zł - 0,3111 zł 13000 Na stanie
2.0 mm
9.0 mm
PA
6.0 mm
4.0 mm
6.0 mm
10016374 0,739 zł - 0,739 zł 5000 Na stanie
1.6 mm
Nylon 6/6
4.4 mm
10161098 1,3024 zł - 1,3024 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
40% Glass Filled PPS
5.1 mm
  • z 18
Tulejka kołnierzowa 8.1 mm 6.5 mm Nylon 6/6

10184080

Przedział cen netto
0,7148 zł - 0,7148 zł

Zapasy magazynowe
135300 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość kołnierza
    2.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.1 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ podkładki
    Insulation Washer
  • Kod towaru
    3926909790
Tulejka kołnierzowa 11.2 mm 9.5 mm Nylon 6/6

10187845

Przedział cen netto
2,1932 zł - 2,1932 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość kołnierza
    3.2 mm
  • Średnica wewnętrzna
    11.2 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ podkładki
    Tulejka kołnierzowa
  • Kod towaru
    3926909790
Tulejka kołnierzowa 3.1 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10184042

Przedział cen netto
0,155 zł - 0,1256 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość kołnierza
    1.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.1 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ podkładki
    Insulation Washer
  • Kod towaru
    3926909790
Tulejka kołnierzowa 4.2 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10187791

Przedział cen netto
0,2055 zł - 0,1664 zł

Zapasy magazynowe
217 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość kołnierza
    3.2 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.2 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ podkładki
    Tulejka kołnierzowa
  • Kod towaru
    3926909790
Tulejka kołnierzowa 6.5 mm 3.5 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161067

Przedział cen netto
1,9522 zł - 1,9522 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość kołnierza
    4.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Typ podkładki
    Insulation Washer
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Tulejka kołnierzowa 3.1 mm 3.5 mm Nylon 6/6

10016466

Przedział cen netto
0,5898 zł - 0,5898 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość kołnierza
    1.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.1 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ podkładki
    Podkładka izolująca
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Izolacyjna podkładka stożkowa 16.2 mm 10.8 mm Nylon

10065907

Przedział cen netto
1,7291 zł - 1,7291 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość kołnierza
    8.1 mm
  • Średnica wewnętrzna
    16.2 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ podkładki
    Countersunk Insulation Washer
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Tulejka kołnierzowa 2.6 mm 1.6 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160985

Przedział cen netto
0,7151 zł - 0,7151 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość kołnierza
    2.6 mm
  • Średnica wewnętrzna
    2.6 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Typ podkładki
    Insulation Washer
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Tulejka kołnierzowa 10.0 mm 18.0 mm 8.0 mm PA

10137994

Przedział cen netto
0,3796 zł - 0,3796 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    6.0 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    13.0 mm
  • Wysokość kołnierza
    2.0 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    18.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.0 mm
Tulejka kołnierzowa 5.0 mm 4.9 mm Nylon 6/6

10185940

Przedział cen netto
0,7558 zł - 0,7558 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość kołnierza
    2.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ podkładki
    Podkładka tulejkowa
  • Kod towaru
    3926909790
Tulejka kołnierzowa 5.1 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10016138

Przedział cen netto
0,739 zł - 0,739 zł

Zapasy magazynowe
6900 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość kołnierza
    1.6 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.1 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ podkładki
    Podkładka izolująca
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Tulejka kołnierzowa 8.1 mm 12.5 mm Nylon 6/6

10072783

Przedział cen netto
0,5026 zł - 0,5026 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość kołnierza
    2.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.1 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ podkładki
    Podkładka tulejkowa
  • Kod towaru
    3926909790
Tulejka kołnierzowa 12.1 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10072875

Przedział cen netto
0,8361 zł - 0,6493 zł

Zapasy magazynowe
6000 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość kołnierza
    2.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.1 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ podkładki
    Podkładka tulejkowa
  • Kod towaru
    3926909790
Tulejka kołnierzowa 5.1 mm 2.4 mm Nylon 6/6

10016145

Przedział cen netto
0,5912 zł - 0,532 zł

Zapasy magazynowe
8000 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość kołnierza
    1.6 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.1 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ podkładki
    Podkładka izolująca
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Tulejka kołnierzowa 6.6 mm 12.7 mm Nylon 6/6

10016510

Przedział cen netto
0,9245 zł - 0,9245 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość kołnierza
    1.7 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.6 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ podkładki
    Podkładka izolująca
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Tulejka kołnierzowa 6.6 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10016527

Przedział cen netto
0,9245 zł - 0,9245 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość kołnierza
    1.7 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.6 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ podkładki
    Osłona izolacyjna
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Tulejka kołnierzowa 4.5 mm 3.2 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161036

Przedział cen netto
0,5996 zł - 0,5996 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość kołnierza
    0.8 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Typ podkładki
    Insulation Washer
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Tulejka kołnierzowa 4.0 mm 9.0 mm 8.0 mm PA

10135235

Przedział cen netto
0,3111 zł - 0,3111 zł

Zapasy magazynowe
13000 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    6.0 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    6.0 mm
  • Wysokość kołnierza
    2.0 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    9.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.0 mm
Tulejka kołnierzowa 4.4 mm 4.7 mm Nylon 6/6

10016374

Przedział cen netto
0,739 zł - 0,739 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość kołnierza
    1.6 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.4 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ podkładki
    Podkładka izolująca
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Tulejka kołnierzowa 5.1 mm 2.4 mm 40% Glass Filled PPS

10161098

Przedział cen netto
1,3024 zł - 1,3024 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość kołnierza
    1.6 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.1 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Typ podkładki
    Insulation Washer
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0