Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tulejki dystansowe pod śruby, nazywane również osłonami izolacyjnymi lub tulejami kołnierzowymi, zaprojektowano z myślą o zapewnieniu izolacji elektrycznej i ciepłochronnej w podzespołach, w których cechy te stanowią wymóg podstawowy. Jest to rodzaj podkładek schodkowych wykonanych z różnych materiałów i w różnych kolorach. Są to elementy samosmarujące, odporne na korozję i ścieranie.
Asortyment podkładek schodkowych zawiera tulejki kołnierzowe wykonane z nylonu 6/6. Te nylonowe podkładki tulejkowe są smarujące i idealne do wszelkich zastosowań obrotowych. Charakteryzują się niskim współczynnikiem tarcia, są odporne na działanie wilgoci, większości środków chemicznych i zabrudzenia. Oferujemy również tuleje stożkowe często stosowane w urządzeniach elektrotechnicznych. W wielu krajach ich stosowanie jest prawnie wymagane. W połączeniu ze śrubami z łbem stożkowym zapobiegają korozji elektrochemicznej.
Być może nasz szeroki asortyment osłon izolacyjnych lepiej spełni wymogi Twojego projektu? Osłony wykonane z naturalnego nylonu 6 lub czarnego nylonu z domieszką włókna szklanego zabezpieczają przed kontaktem z materiałami przewodzącymi, zapobiegają poluzowaniu części w wyniku drgań, a także pozwalają na precyzyjne pozycjonowanie zespołów i zapewnienie dystansu między nimi.
Nasz asortyment nylonowych tulejek dystansowych pod śruby został wzbogacony o wybór tulejek blokujących i uszczelniających. Warianty blokujące i uszczelniające są sprzedawane oddzielnie. Dostępne są izolatory śrub w różnych rozmiarach, a także w wariantach odpornych na wysokie temperatury. Izolatory chroniące przed wysoką temperaturą dostępne są również w wariancie z polisiarczku fenylenu (PPS). A jeżeli znaczenie ma prostota, przejrzyj nasz szeroki asortyment tulejek dystansowych pod śruby i podkładek izolacyjnych charakteryzujących się klasą palności UL94 V2.
Grupa SR: SR1948 ,SR2804, SR6441
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość kołnierza | Średnica zewnętrzna kołnierza | Materiał | Wysokość podstawy | Średnica wewnętrzna | Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) | Średnica zewnętrzna podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1276 zł - 0,1575 zł | 4000 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
Nylon 6/6
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1093 zł - 0,1349 zł | 6000 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
M2
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1518 zł - 0,1874 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
M5
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,1468 zł - 0,1813 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
0.235 in
6 mm
|
Nylon 6/6
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.115 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.145 in
3.7 mm
|
||
| 0,3749 zł - 0,4629 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
Nylon 6/6
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
#8. M4
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,1093 zł - 0,1349 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
M2
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1611 zł - 0,1989 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.620 in
15.7 mm
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.320 in
8.1 mm
|
5/16. M8
|
0.360 in
9.1 mm
|
||
| 0,1256 zł - 0,155 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1222 zł - 0,1509 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2 mm
|
0.433 in
11 mm
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8 mm
|
0.202 in
5.1 mm
|
#10
|
0.310 in
7.9 mm
|
||
| 0,203 zł - 0,2506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.188 in
4.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
Nylon 6/6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.430 in
10.9 mm
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,2131 zł - 0,2833 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.094 in
2.4 mm
|
0.675 in
17.1 mm
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.257 in
6.5 mm
|
|
0.480 in
12.2 mm
|
||
| 0,1761 zł - 0,2174 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.062 in
1.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
Nylon 6/6
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
#12
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
| 0,1013 zł - 0,1251 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
0.313 in
8 mm
|
Nylon 6/6
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.124 in
3.1 mm
|
#4
|
0.219 in
5.6 mm
|
||
| 0,093 zł - 0,1148 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.062 in
1.6 mm
|
0.345 in
8.8 mm
|
Nylon 6/6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.171 in
4.3 mm
|
#8. M4
|
0.209 in
5.3 mm
|
||
| 0,1049 zł - 0,1296 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
Nylon 6/6
|
0.040 in
1 mm
|
0.093 in
2.4 mm
|
#2
|
0.140 in
3.6 mm
|
||
| 0,1535 zł - 0,1895 zł | 498 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
#8
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,1349 zł - 0,1665 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
0.349 in
8.9 mm
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.140 in
3.6 mm
|
#6
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 0,2936 zł - 0,3625 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
Nylon 6/6
|
0.156 in
4 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
|
0.498 in
12.6 mm
|
||
| 0,1495 zł - 0,1846 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.046 in
1.2 mm
|
0.242 in
6.1 mm
|
Nylon 6/6
|
0.109 in
2.8 mm
|
0.115 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.140 in
3.6 mm
|
||
| 0,1412 zł - 0,1743 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
#2
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować