Tulejki dystansowe pod śruby, nazywane również osłonami izolacyjnymi lub tulejami kołnierzowymi, zaprojektowano z myślą o zapewnieniu izolacji elektrycznej i ciepłochronnej w podzespołach, w których cechy te stanowią wymóg podstawowy. Jest to rodzaj podkładek schodkowych wykonanych z różnych materiałów i w różnych kolorach. Są to elementy samosmarujące, odporne na korozję i ścieranie.
Asortyment podkładek schodkowych zawiera tulejki kołnierzowe wykonane z nylonu 6/6. Te nylonowe podkładki tulejkowe są smarujące i idealne do wszelkich zastosowań obrotowych. Charakteryzują się niskim współczynnikiem tarcia, są odporne na działanie wilgoci, większości środków chemicznych i zabrudzenia. Oferujemy również tuleje stożkowe często stosowane w urządzeniach elektrotechnicznych. W wielu krajach ich stosowanie jest prawnie wymagane. W połączeniu ze śrubami z łbem stożkowym zapobiegają korozji elektrochemicznej.
Być może nasz szeroki asortyment osłon izolacyjnych lepiej spełni wymogi Twojego projektu? Osłony wykonane z naturalnego nylonu 6 lub czarnego nylonu z domieszką włókna szklanego zabezpieczają przed kontaktem z materiałami przewodzącymi, zapobiegają poluzowaniu części w wyniku drgań, a także pozwalają na precyzyjne pozycjonowanie zespołów i zapewnienie dystansu między nimi.
Nasz asortyment nylonowych tulejek dystansowych pod śruby został wzbogacony o wybór tulejek blokujących i uszczelniających. Warianty blokujące i uszczelniające są sprzedawane oddzielnie. Dostępne są izolatory śrub w różnych rozmiarach, a także w wariantach odpornych na wysokie temperatury. Izolatory chroniące przed wysoką temperaturą dostępne są również w wariancie z polisiarczku fenylenu (PPS). A jeżeli znaczenie ma prostota, przejrzyj nasz szeroki asortyment tulejek dystansowych pod śruby i podkładek izolacyjnych charakteryzujących się klasą palności UL94 V2.
Grupa SR: SR1948 ,SR2804, SR6441
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość kołnierza | Średnica zewnętrzna kołnierza | Materiał | Wysokość podstawy | Średnica wewnętrzna | Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) | Średnica zewnętrzna podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,601 zł - 0,601 zł | 4224 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
||
| 0,6707 zł - 0,6707 zł | 60500 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
|
||
| 0,654 zł - 0,654 zł | 5300 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
||
| 0,6707 zł - 0,6707 zł | 47556 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
|
||
| 0,9872 zł - 0,9872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Nylon 6/6
|
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
|
||
| 0,3034 zł - 0,3034 zł | 2425 Na stanie |
0.067 in
1.7 mm
|
|
|
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
|
||
| 10016367 | 0,739 zł - 0,739 zł | 7000 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Nylon 6/6
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
|
| 0,9167 zł - 0,9167 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.083 in
2.1 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,9043 zł - 0,9043 zł | 7500 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Nylon 6/6
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
|
||
| 1,2633 zł - 1,2633 zł | 4184 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
|
||
| 1,4456 zł - 1,4456 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
|
||
| 0,2931 zł - 0,2931 zł | 650 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,1169 zł - 1,1169 zł | 300 Na stanie |
0.11 in
2.8 mm
|
|
Nylon
|
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
|
||
| 0,5898 zł - 0,5898 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
|
Nylon 6/6
|
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
|
||
| 10137963 | 0,3318 zł - 0,3318 zł | 4630 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
| 0,8548 zł - 0,8548 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
||
| 0,5131 zł - 0,5131 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
|
||
| 0,8143 zł - 0,8143 zł | 60 Na stanie |
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
||
| 0,7836 zł - 0,7836 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
|
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
||
| 1,1699 zł - 1,1699 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
M2.5
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować