Tulejki dystansowe pod śruby, nazywane również osłonami izolacyjnymi lub tulejami kołnierzowymi, zaprojektowano z myślą o zapewnieniu izolacji elektrycznej i ciepłochronnej w podzespołach, w których cechy te stanowią wymóg podstawowy. Jest to rodzaj podkładek schodkowych wykonanych z różnych materiałów i w różnych kolorach. Są to elementy samosmarujące, odporne na korozję i ścieranie.
Asortyment podkładek schodkowych zawiera tulejki kołnierzowe wykonane z nylonu 6/6. Te nylonowe podkładki tulejkowe są smarujące i idealne do wszelkich zastosowań obrotowych. Charakteryzują się niskim współczynnikiem tarcia, są odporne na działanie wilgoci, większości środków chemicznych i zabrudzenia. Oferujemy również tuleje stożkowe często stosowane w urządzeniach elektrotechnicznych. W wielu krajach ich stosowanie jest prawnie wymagane. W połączeniu ze śrubami z łbem stożkowym zapobiegają korozji elektrochemicznej.
Być może nasz szeroki asortyment osłon izolacyjnych lepiej spełni wymogi Twojego projektu? Osłony wykonane z naturalnego nylonu 6 lub czarnego nylonu z domieszką włókna szklanego zabezpieczają przed kontaktem z materiałami przewodzącymi, zapobiegają poluzowaniu części w wyniku drgań, a także pozwalają na precyzyjne pozycjonowanie zespołów i zapewnienie dystansu między nimi.
Nasz asortyment nylonowych tulejek dystansowych pod śruby został wzbogacony o wybór tulejek blokujących i uszczelniających. Warianty blokujące i uszczelniające są sprzedawane oddzielnie. Dostępne są izolatory śrub w różnych rozmiarach, a także w wariantach odpornych na wysokie temperatury. Izolatory chroniące przed wysoką temperaturą dostępne są również w wariancie z polisiarczku fenylenu (PPS). A jeżeli znaczenie ma prostota, przejrzyj nasz szeroki asortyment tulejek dystansowych pod śruby i podkładek izolacyjnych charakteryzujących się klasą palności UL94 V2.
Grupa SR: SR1948 ,SR2804, SR6441
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość kołnierza | Średnica zewnętrzna kołnierza | Materiał | Wysokość podstawy | Średnica wewnętrzna | Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) | Średnica zewnętrzna podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7042 zł - 0,7042 zł | 35000 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
|
||
| 1,7849 zł - 1,7849 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
| 0,7767 zł - 0,7767 zł | 23950 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
|
||
| 0,739 zł - 0,739 zł | 1000 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Nylon 6/6
|
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
|
||
| 0,9928 zł - 0,9928 zł | 2500 Na stanie |
0.051 in
1.3 mm
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
||
| 1,0862 zł - 1,0862 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
|
||
| 0,4978 zł - 0,4978 zł | 6500 Na stanie |
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
||
| 0,4978 zł - 0,4978 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
||
| 0,6804 zł - 0,6804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
|
||
| 0,6693 zł - 0,6693 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
|
||
| 0,739 zł - 0,739 zł | 9050 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Nylon 6/6
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
||
| 10016312 | 0,739 zł - 0,739 zł | 9000 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Nylon 6/6
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
|
| 1,9445 zł - 1,9445 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
||
| 0,8311 zł - 0,8311 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.091 in
2.3 mm
|
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
||
| 0,9245 zł - 0,9245 zł | 3000 Na stanie |
0.067 in
1.7 mm
|
|
Nylon 6/6
|
|
0.26 in
6.6 mm
|
|
|
||
| 0,1227 zł - 0,1227 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
PA
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
M2.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,5996 zł - 0,5996 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
||
| 1,791 zł - 1,791 zł | 1000 Na stanie |
0.177 in
4.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,7849 zł - 1,7849 zł | 49 Na stanie |
0.335 in
8.5 mm
|
|
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
| 0,6498 zł - 0,6498 zł | 200 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować