Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tulejki odprężające chronią podzespoły elektroniczne poprzez pochłanianie sił powstających podczas pociągania, wpychania i skręcania giętkiego kabla zasilającego. Przepust chroni kable i przewody w miejscu przechodzenia przez otwór.
Przepusty te stanowią również pewne mocowanie i pomagają w izolacji kabla. Nadają się do stosowania z kablami płaskimi i okrągłymi oraz do mocowania w otworach okrągłych i przy montażu uniemożliwiającym obrót kabla.
Łatwy i szybki montaż. Wystarczy umieścić przepust na kablu i ścisnąć jego końcówki narzędziem instalacyjnym (sprzedawanym oddzielnie), a następnie wcisnąć w otwór.
Grupa SR: SR1730
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Kompatybilne kształty kabli | Maksymalna grubość panelu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0331 zł - 2,51 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Płaski
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,577 zł - 0,6411 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.402 in
10.2 mm
|
Okrągłe
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,5946 zł - 0,5946 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.626 in
15.9 mm
|
Okrągłe
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,5946 zł - 0,5946 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.626 in
15.9 mm
|
Okrągłe
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,3551 zł - 0,4384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.626 in
15.9 mm
|
Okrągłe
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 1,7629 zł - 1,9588 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
Okrągłe
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,48 zł - 0,50 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Okrągłe
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 1,5649 zł - 1,7388 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.626 in
15.9 mm
|
Płaski
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,8584 zł - 0,9538 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Okrągłe
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,9099 zł - 0,9099 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Płaski
|
0.095 in
2.4 mm
|
||
| 0,9308 zł - 1,1491 zł | 393 Na stanie |
0.626 in
15.9 mm
|
Okrągłe
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,5734 zł - 0,7079 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Okrągłe
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 0,7704 zł - 0,9512 zł | 700 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
Płaski
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 0,4841 zł - 0,5977 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.626 in
15.9 mm
|
Okrągłe
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,9766 zł - 1,2057 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Płaski
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 0,5655 zł - 0,6982 zł | 4000 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
Okrągłe
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,6008 zł - 0,7418 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Okrągłe
|
0.090 in
2.3 mm
|
||
| 2,1103 zł - 2,6054 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
Okrągłe
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,7526 zł - 0,7526 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Płaski
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 1,0068 zł - 1,0068 zł | 49 Na stanie |
0.563 in
14.3 mm
|
Podwójne
|
0.063 in
1.6 mm