Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tulejki odprężające chronią podzespoły elektroniczne poprzez pochłanianie sił powstających podczas pociągania, wpychania i skręcania giętkiego kabla zasilającego. Przepust chroni kable i przewody w miejscu przechodzenia przez otwór.
Przepusty te stanowią również pewne mocowanie i pomagają w izolacji kabla. Nadają się do stosowania z kablami płaskimi i okrągłymi oraz do mocowania w otworach okrągłych i przy montażu uniemożliwiającym obrót kabla.
Łatwy i szybki montaż. Wystarczy umieścić przepust na kablu i ścisnąć jego końcówki narzędziem instalacyjnym (sprzedawanym oddzielnie), a następnie wcisnąć w otwór.
Grupa SR: SR1730
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Kompatybilne kształty kabli | Maksymalna grubość panelu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4841 zł - 0,5977 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.626 in
15.9 mm
|
Okrągłe
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,9766 zł - 1,2057 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Płaski
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 0,9892 zł - 0,9892 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.626 in
15.9 mm
|
Okrągłe
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 3,8196 zł - 3,8196 zł | 200 Na stanie |
0.874 in
22.2 mm
|
Okrągłe
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10027448 | 0,6563 zł - 0,6563 zł | 1000 Na stanie |
|
Okrągłe
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
| 0,8474 zł - 0,8474 zł | 100 Na stanie |
|
Okrągłe
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,8416 zł - 0,8416 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Okrągłe
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,9325 zł - 0,9325 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.508 in
12.9 mm
|
Okrągłe
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,6061 zł - 0,6061 zł | 120 Na stanie |
0.374 in
9.5 mm
|
Podwójne
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,3748 zł - 0,3748 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Płaski
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,8086 zł - 0,8086 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Płaski
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,652 zł - 0,652 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.508 in
12.9 mm
|
Okrągłe
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,9892 zł - 0,9892 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.626 in
15.9 mm
|
Okrągłe
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,5512 zł - 1,5512 zł | 100 Na stanie |
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 10258644 | 1,2667 zł - 1,2667 zł | 49 Na stanie |
|
Płaski
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
| 0,8057 zł - 0,8057 zł | 1500 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
Okrągłe
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,5224 zł - 1,5224 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.776 in
19.7 mm
|
Okrągłe
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,8097 zł - 1,8097 zł | 100 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
Podwójne
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,8387 zł - 0,8387 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Płaski
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 0,3748 zł - 0,3748 zł | 1500 Na stanie |
|
Okrągłe
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować