Menu Search

Tulejki odprężające

Na stanie

Tulejki odprężające chronią podzespoły elektroniczne poprzez pochłanianie sił powstających podczas pociągania, wpychania i skręcania giętkiego kabla zasilającego. Przepust chroni kable i przewody w miejscu przechodzenia przez otwór.

Przepusty te stanowią również pewne mocowanie i pomagają w izolacji kabla. Nadają się do stosowania z kablami płaskimi i okrągłymi oraz do mocowania w otworach okrągłych i przy montażu uniemożliwiającym obrót kabla.

Łatwy i szybki montaż. Wystarczy umieścić przepust na kablu i ścisnąć jego końcówki narzędziem instalacyjnym (sprzedawanym oddzielnie), a następnie wcisnąć w otwór.

  • Materiał: Nylon 6/6
  • Kolory: czarny i biały
  • Stopień palności: UL94-V2


Grupa SR: SR1730

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
85 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pasującego otworu Kompatybilne kształty kabli Maksymalna grubość panelu Kup
1,0369 zł - 1,0369 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.6 mm
Okrągłe
4.0 mm
2,0878 zł - 2,0878 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10027448 0,6563 zł - 0,6563 zł 1000 Na stanie
Okrągłe
3.2 mm
0,652 zł - 0,652 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.9 mm
Okrągłe
2.5 mm
0,6221 zł - 0,6221 zł 415 Na stanie
12.7 mm
Okrągłe
2.3 mm
1,5815 zł - 1,5815 zł 300 Na stanie
19.4 mm
Okrągłe
1.6 mm
9,6685 zł - 9,6685 zł 300 Na stanie
2.5 mm
0,8086 zł - 0,8086 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Płaski
1.6 mm
0,3748 zł - 0,3748 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Płaski
1.6 mm
0,8474 zł - 0,8474 zł 100 Na stanie
Okrągłe
1.6 mm
10281543 1,1677 zł - 1,1677 zł 2600 Na stanie
15.9 mm
Okrągłe
1.6 mm
1,0039 zł - 1,0039 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
Okrągłe
2.3 mm
0,6061 zł - 0,6061 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
Podwójne
3.2 mm
10173367 0,8086 zł - 0,8086 zł 500 Na stanie
Płaski
2.5 mm
3,5907 zł - 3,5907 zł 100 Na stanie
28.0 mm
Okrągłe
3.2 mm
0,6822 zł - 0,6822 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Płaski
2.5 mm
2,4416 zł - 2,4416 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.6 mm
Okrągłe
3.2 mm
0,8416 zł - 0,8416 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Okrągłe
3.2 mm
0,9325 zł - 0,9325 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.9 mm
Okrągłe
1.6 mm
1,5512 zł - 1,5512 zł 100 Na stanie
2.5 mm
  • z 5
Tulejka odprężająca Okrągłe 7.6–9.2 mm PA Czarny

10258811

Przedział cen netto
1,0369 zł - 1,0369 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilne kształty kabli
    Okrągłe
  • Materiał
    PA
  • Gwint śruby
    7.6 - 9.2 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    4.0 mm
Tulejka odprężająca 10,5 mm Nylon 6/6 Czarny

10562598

Przedział cen netto
2,0878 zł - 2,0878 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Gwint śruby
    10.5 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Szerokość całkowita
    11.1 mm
Tulejka odprężająca Okrągłe 8,26 mm Nylon 6/6 Czarny

10027448

Przedział cen netto
0,6563 zł - 0,6563 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilne kształty kabli
    Okrągłe
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Gwint śruby
    7.62 mm, 8.26 mm, 8.38 mm, 9.02 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    3.2 mm
Tulejka odprężająca Okrągłe 5.6–6.3 mm PA Czarny

10258729

Przedział cen netto
0,652 zł - 0,652 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilne kształty kabli
    Okrągłe
  • Materiał
    PA
  • Gwint śruby
    5.6 - 6.3 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    2.5 mm
Tulejka odprężająca Okrągłe 7.6 mm PA Czarny

10258774

Przedział cen netto
0,6221 zł - 0,6221 zł

Zapasy magazynowe
415 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilne kształty kabli
    Okrągłe
  • Materiał
    PA
  • Gwint śruby
    7.6 mm
  • Długość łba
    7.6 mm
Tulejka odprężająca Okrągłe 9.1–10.9 mm PA Czarny

10258859

Przedział cen netto
1,5815 zł - 1,5815 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilne kształty kabli
    Okrągłe
  • Materiał
    PA
  • Gwint śruby
    9.1 - 10.9 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    1.6 mm
Tulejka odprężająca Nylon 6/6 Czarny

10258668

Przedział cen netto
9,6685 zł - 9,6685 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Gwint śruby
    6.4 x 15.2 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    2.5 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Tulejka odprężająca Płaski 3.7 x 7.6 mm; 3.8 x 7.6 mm Nylon 6/6 Czarny

10173350

Przedział cen netto
0,8086 zł - 0,8086 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilne kształty kabli
    Płaski
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Gwint śruby
    3.71 x 7.6 mm, 3.8 x 7.6 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    1.6 mm
Tulejka odprężająca Płaski 2.8 x 5.3 mm; 2.3 x 4.6 mm Nylon 6/6 Czarny

10027394

Przedział cen netto
0,3748 zł - 0,3748 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilne kształty kabli
    Płaski
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Gwint śruby
    2.3 x 4.6 mm, 2.8 x 5.3 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    1.6 mm
Tulejka odprężająca Okrągłe 6.4 mm; 7.4 mm Nylon 6/6 Czarny

10173374

Przedział cen netto
0,8474 zł - 0,8474 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilne kształty kabli
    Okrągłe
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Gwint śruby
    6.4 mm, 7.4 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    1.6 mm
Tulejka odprężająca Okrągłe 7.4–8.2 mm PA Czarny

10281543

Przedział cen netto
1,1677 zł - 1,1677 zł

Zapasy magazynowe
2600 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilne kształty kabli
    Okrągłe
  • Materiał
    PA
  • Gwint śruby
    7.4 - 8.2 mm
  • Długość łba
    15.9 mm
Tulejka odprężająca Okrągłe 7.6 mm PA Czarny

10281512

Przedział cen netto
1,0039 zł - 1,0039 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilne kształty kabli
    Okrągłe
  • Materiał
    PA
  • Gwint śruby
    7.6 mm
  • Długość łba
    12.7 mm
Tulejka odprężająca Podwójne 2.3 x 4.5 do 2.8 x 5.3 mm PA Czarny

10281611

Przedział cen netto
0,6061 zł - 0,6061 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilne kształty kabli
    Podwójne
  • Materiał
    PA
  • Gwint śruby
    2.3 x 4.5.2 mm
  • Długość łba
    9.5 mm
Tulejka odprężająca Płaski 3.7 x 7.6 mm; 3.8 x 7.6 mm Nylon 6/6 Czarny

10173367

Przedział cen netto
0,8086 zł - 0,8086 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilne kształty kabli
    Płaski
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Gwint śruby
    3.71 x 7.6 mm, 3.8 x 7.6 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    2.5 mm
Tulejka odprężająca Okrągłe 9.2–10.5 mm PA Czarny

10281642

Przedział cen netto
3,5907 zł - 3,5907 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilne kształty kabli
    Okrągłe
  • Materiał
    PA
  • Gwint śruby
    9.2 - 10.5 mm
  • Długość łba
    28.0 mm
Tulejka odprężająca Płaski 3.0 x 5.6 mm Nylon 6/6 Czarny

10173343

Przedział cen netto
0,6822 zł - 0,6822 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilne kształty kabli
    Płaski
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Gwint śruby
    3.0 x 5.6 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    2.5 mm
Tulejka odprężająca Okrągłe 10.0–15.2 mm PA Czarny

10281673

Przedział cen netto
2,4416 zł - 2,4416 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilne kształty kabli
    Okrągłe
  • Materiał
    PA
  • Gwint śruby
    10.0 - 15.2 mm
  • Długość łba
    21.6 mm
Tulejka odprężająca Okrągłe 8.2–9.2 mm Nylon 6/6 Czarny

10173435

Przedział cen netto
0,8416 zł - 0,8416 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilne kształty kabli
    Okrągłe
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Gwint śruby
    8.2 x 9.2 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    3.2 mm
Tulejka odprężająca Okrągłe 6.4–7.4 mm PA Biały

10258743

Przedział cen netto
0,9325 zł - 0,9325 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Biały
  • Kompatybilne kształty kabli
    Okrągłe
  • Materiał
    PA
  • Gwint śruby
    6.4 - 7.4 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    1.6 mm
Tulejka odprężająca 6.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10322345

Przedział cen netto
1,5512 zł - 1,5512 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Gwint śruby
    6.0 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    2.5 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2