10262054
466909
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 0,8758 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kolor | Czarny |
|---|---|
| Przybliżona średnica uchwytu kabla | 4.8 mm |
| Przybliżona średnica uchwytu kabla | 0.189 in |
| Średnica pasującego otworu | 0.437 in |
| Średnica pasującego otworu | 11.1 mm |
| Średnica całkowita | 11.5 mm |
| Średnica całkowita | 0.453 in |
| Maksymalna grubość panelu | 0.126 in |
| Maksymalna grubość panelu | 3.2 mm |
| Wysokość całkowita | 11.0 mm |
| Wysokość całkowita | 0.433 in |
| Pełny materiał | Poliamid |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować