10010839
KKD-8A5-RT
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 100 + | 1,1116 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Adhesive Material | Akryl |
|---|---|
| Kolor | Szary |
| Materiał | PVC |
| Metoda montażu | Klej |
| Długość podstawy | 19.1 mm |
| Długość podstawy | 0.752 in |
| Zakres kompatybilnych średnic kabli | 12.7 mm |
| Zakres kompatybilnych średnic kabli | 0.5 in |
| Maks. kompatybilna średnica kabla | 12.7 mm |
| Maks. kompatybilna średnica kabla | 0.5 in |
| Wysokość całkowita | 0.728 in |
| Wysokość całkowita | 18.5 mm |
| Standard palności materiału | UL94 V-0 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować