Żeńskie metalowe uchwyty do szafek typu U są zaokrąglone, dzięki czemu zapewniają wygodny chwyt. Na ich końcach znajdują się gwintowane otwory montażowe. Jednoczęściowa konstrukcja jest mocna i wytrzymała, a montowany od wewnątrz uchwyt wysokiej jakości zapewnia estetyczny wygląd.
Grupa SR: SR5112
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Rozstaw otworów montażowych | Materiał uchwytu | Rodzaj mocowania | Rodzaj uchwytu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,5348 zł - 43,5348 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Threaded Hole
|
Uchwyt U
|
||
| 185,3647 zł - 185,3647 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
6.299 in
160.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Threaded Hole
|
Pręt owalny
|
||
| 153,613 zł - 153,613 zł | 94 Na stanie |
M6
|
5.039 in
128.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Threaded Hole
|
Pręt owalny
|
||
| 42,2937 zł - 42,2937 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
3.465 in
88.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Threaded Hole
|
Uchwyt U
|
||
| 40,8575 zł - 40,8575 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
2.52 in
64.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Threaded Hole
|
Uchwyt U
|
||
| 43,3535 zł - 43,3535 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
3.78 in
96.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Threaded Hole
|
Uchwyt U
|
||
| 45,3337 zł - 45,3337 zł | 16 Na stanie |
M4
|
5.039 in
128.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Threaded Hole
|
Uchwyt U
|
||
| 146,6547 zł - 146,6547 zł | 1 Na stanie |
M6
|
4.409 in
112.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Threaded Hole
|
Pręt owalny
|
||
| 44,6085 zł - 44,6085 zł | 2 Na stanie |
M4
|
4.724 in
120.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Threaded Hole
|
Uchwyt U
|
||
| 115,9018 zł - 115,9018 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
|
Stal nierdzewna
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Pociągnąć
|
||
| 127,4986 zł - 127,4986 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
|
Stal nierdzewna
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Pociągnąć
|
||
| 134,7366 zł - 134,7366 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
|
Stal nierdzewna
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Pociągnąć
|
||
| 113,7356 zł - 113,7356 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
|
Stal nierdzewna
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Pociągnąć
|
||
| 46,333 zł - 57,2012 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
9.252 in
235.0 mm
|
Stal nierdzewna 304
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Pociągnąć
|
||
| 38,3768 zł - 47,3788 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
7.087 in
180.0 mm
|
Stal nierdzewna 304
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Pociągnąć
|
||
| 18,7203 zł - 23,1115 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
3.465 in
88.0 mm
|
Stal nierdzewna 304
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Pociągnąć
|
||
| 28,0807 zł - 34,6675 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
3.78 in
96.0 mm
|
Stal nierdzewna 304
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Pociągnąć
|
||
| 34,1647 zł - 42,1787 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
4.724 in
120.0 mm
|
Stal nierdzewna 304
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Pociągnąć
|
||
| 29,2506 zł - 36,1118 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
4.724 in
120.0 mm
|
Stal nierdzewna 304
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Pociągnąć
|
||
| 27,4955 zł - 33,9451 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
3.465 in
88.0 mm
|
Stal nierdzewna 304
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Pociągnąć
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować