Menu Search

Uchwyt kondensatora

Na stanie

Pionowe oprawy kondensatorów są przykręcane do obudowy. Wytrzymałe, jednoczęściowe elementy. Dostępne z osprzętem mocującym lub bez niego. Dostępne z wbudowanym elementem dystansowym, który pozwala odsunąć kondensator od obudowy. Dostępne również bez elementu dystansowego, co przydaje się w zastosowaniach przelotowych

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
2 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Wersja Kup
6,024 zł - 14,7589 zł 100 Na stanie
9,0221 zł - 22,1041 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Uchwyt kablowy Śruba 50.8 mm PA Czarny

10170366

Przedział cen netto
14,7589 zł - 6,024 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kolor
    Czarny
  • Sprzęt w komplecie
    Screw, Quick Nut
  • Materiał
    33% Glass Filled Nylon 6/6;Stainless Steel
  • Metoda montażu
    Screw
Uchwyt kablowy Śruba 50.8 mm PA Czarny

10170373

Przedział cen netto
22,1041 zł - 9,0221 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kolor
    Czarny
  • Sprzęt w komplecie
    Screw, Quick Nut
  • Materiał
    33% Glass Filled Nylon 6/6;Stainless Steel
  • Metoda montażu
    Screw