Menu Search

Uchwyt LED

Na stanie

Te uchwyty diod LED umożliwiają zamocowanie diody T-1 3/4 do płyty. Można je z łatwością zatrzaskiwać ręcznie w standardowych płytach. Gdy osłona zatrzaśnie się w otworze, dioda LED zablokuje się w miejscu po jej włożeniu od tylnej strony płyty. Gwarantują pewny montaż i atrakcyjny wygląd.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
11 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kompatybilny rodzaj diody LED Średnica łba Średnica otworu Grubość panelu Kup
1,0929 zł - 1,0929 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.0 mm
7.0 mm
0,8474 zł - 0,8474 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.53 mm
7.3 mm
0,9881 zł - 0,9881 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.0 mm
6.2 mm
0,9206 zł - 0,9206 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
4.5 mm
0,9206 zł - 0,9206 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.0 mm
6.7 mm
1,0212 zł - 1,0212 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.0 mm
7.0 mm
2,6427 zł - 2,6427 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
7.6 mm
3.0 mm
0,889 zł - 0,889 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
5.0 mm
1,3501 zł - 1,3501 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.0 mm
6.4 mm
10109243 1,3917 zł - 1,3917 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
7.6 mm
4.5 mm
0,49 zł - 0,6625 zł 780 Na stanie
9.07 mm
6.3 mm
Uchwyt diody LED 7.0 mm (HD) Czarny PA

10229569

Przedział cen netto
1,0929 zł - 1,0929 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj komponentu
    Oprawa diody LED
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Średnica korpusu
    7.0 mm
  • Średnica łba
    5.0 mm
Uchwyty do diod LED 7.29 mm (HD) Nylon 6/6 Naturalny

10314067

Przedział cen netto
0,8474 zł - 0,8474 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Średnica łba
    9.53 mm
  • Średnica otworu
    7.3 mm
  • Maks. średnica otworu
    7.29 mm
Uchwyt diody LED 6.2 mm (HD) Czarny PA

10324653

Przedział cen netto
0,9881 zł - 0,9881 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj komponentu
    Oprawa diody LED
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Średnica korpusu
    6.2 mm
  • Średnica łba
    5.0 mm
Uchwyt diody LED 4.5 mm (HD) Czarny PA

10324639

Przedział cen netto
0,9206 zł - 0,9206 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj komponentu
    Oprawa diody LED
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Średnica korpusu
    4.5 mm
  • Średnica łba
    3.0 mm
Uchwyt diody LED 6.7 mm (HD) Czarny PA

10324646

Przedział cen netto
0,9206 zł - 0,9206 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj komponentu
    Oprawa diody LED
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Średnica korpusu
    6.7 mm
  • Średnica łba
    5.0 mm
Uchwyt diody LED 7.0 mm (HD) Czarny PA

10324677

Przedział cen netto
1,0212 zł - 1,0212 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj komponentu
    Pierścieć ustalający diody LED
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Średnica korpusu
    7.0 mm
  • Średnica łba
    5.0 mm
Uchwyt diody LED Przezroczyste PC 7.6 mm (HD)

10314005

Przedział cen netto
2,6427 zł - 2,6427 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Przezroczyste
  • Rodzaj komponentu
    Osłony na soczewki
  • Pełny materiał
    Poliwęglan
  • Średnica łba
    11.0 mm
  • Średnica otworu
    7.6 mm
Uchwyt diody LED 5.0 mm (HD) Czarny PA

10324622

Przedział cen netto
0,889 zł - 0,889 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj komponentu
    Oprawa diody LED
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Średnica korpusu
    5.0 mm
  • Średnica łba
    3.0 mm
Uchwyt diody LED 6.4 mm (HD) Czarny PA

10324660

Przedział cen netto
1,3501 zł - 1,3501 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj komponentu
    Oprawa diody LED
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Średnica korpusu
    6.4 mm
  • Średnica łba
    5.0 mm
Uchwyt diody LED Przezroczyste PC 7.6 mm (HD)

10109243

Przedział cen netto
1,3917 zł - 1,3917 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Przezroczyste
  • Rodzaj komponentu
    Osłony na soczewki
  • Pełny materiał
    Poliwęglan
  • Średnica łba
    11.0 mm
  • Średnica otworu
    7.6 mm
Uchwyty do diod LED 6.27 mm (HD) Nylon 6/6 Czarny

10365403

Przedział cen netto
0,6625 zł - 0,49 zł

Zapasy magazynowe
780 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Średnica łba
    9.07 mm
  • Średnica otworu
    6.3 mm
  • Maks. średnica otworu
    6.27 mm