Menu Search

Uchwyt światłowodu — ćwierćobrotowy

Na stanie

Ćwierćobrotowe uchwyty światłowodowe to standardowe uchwyty stojakowe; montuje się je na stojakach 19-calowych poprzez obrócenie o ćwierć obrotu. Mogą służyć do prowadzenia kabli światłowodowych wzdłuż stojaka. Sa wykonane z czarnego nylonu o klasie palności UL94 V0.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
2 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Całkowita długość Wymiary kwadratu Szerokość całkowita Metoda montażu Kup
4,4343 zł - 4,4343 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
42.7 mm
0.374 in
30.2 mm
Ćwierćobrotowy, wciskany
4,4343 zł - 4,4343 zł 1200 Na stanie
42.7 mm
0.465 in
30.2 mm
Ćwierćobrotowy, wciskany
Uchwyt do światłowodu 42.7 mm (L) Czarny

10111758

Przedział cen netto
4,4343 zł - 4,4343 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Ćwierćobrotowy, wciskany
  • Typ
    Stojak
  • Wysokość całkowita
    61.4 mm
  • Całkowita długość
    42.7 mm
Uchwyt do światłowodu 42.7 mm (L) Czarny

10111741

Przedział cen netto
4,4343 zł - 4,4343 zł

Zapasy magazynowe
1200 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Ćwierćobrotowy, wciskany
  • Typ
    Stojak
  • Wysokość całkowita
    61.4 mm
  • Całkowita długość
    42.7 mm