Menu Search

Uchwyty diody LED

Na stanie

Te uchwyty umożliwiają mocowanie diod LED pionowo lub pod kątem 90. Można je mocować z łatwością bez użycia narzędzi. Są dostępne dwa warianty pasujące do diod LED typu T-1 oraz T-1 3/4.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
5 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kompatybilny rodzaj diod LED (wszystkie) Maks. średnica otworu Typ Kup
3,0449 zł - 3,0449 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
T-1,3.0 mm
3.8 mm
Oprawa diody LED 90°
3,8061 zł - 3,8061 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
T-1,3.0 mm
3.4 mm
Oprawa diody LED 90°
1,1396 zł - 1,1396 zł 8000 Na stanie
T-1,3.0 mm
4.6 mm
Uchwyt LED
2,8869 zł - 2,8869 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
Oprawa diody LED 90°
0,9522 zł - 0,9522 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
T-1 3/4,5.0 mm
6.9 mm
Uchwyt LED
Uchwyty do diod LED 3.8 mm (HD) Nylon 6/6 Czarny

10314043

Przedział cen netto
3,0449 zł - 3,0449 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilny rodzaj diod LED (wszystkie)
    T-1,3.0 mm
  • Maks. średnica otworu
    3.8 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Uchwyty do diod LED 3.4 mm (HD) Nylon 6/6 Czarny

10314036

Przedział cen netto
3,8061 zł - 3,8061 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilny rodzaj diod LED (wszystkie)
    T-1,3.0 mm
  • Maks. średnica otworu
    3.4 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
Uchwyty do diod LED 4.6 mm (HD) Nylon 6/6 Czarny

10314012

Przedział cen netto
1,1396 zł - 1,1396 zł

Zapasy magazynowe
8000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilny rodzaj diod LED (wszystkie)
    T-1,3.0 mm
  • Maks. średnica otworu
    4.6 mm
  • Średnica całkowita
    5.3 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
Uchwyty do diod LED 6.5 mm (HD) Nylon 6/6 Czarny

10314050

Przedział cen netto
2,8869 zł - 2,8869 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilny rodzaj diod LED (wszystkie)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Maks. średnica otworu
    6.5 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Uchwyty do diod LED 6.9 mm (HD) Nylon 6/6 Czarny

10314029

Przedział cen netto
0,9522 zł - 0,9522 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilny rodzaj diod LED (wszystkie)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Maks. średnica otworu
    6.9 mm
  • Średnica całkowita
    7.6 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66