Uchwyty pałąkowe do szaf to uchwyty o przekroju kolistym i kształcie pałąka. Służą do otwierania i zamykania drzwi oraz pokryw ciężkich szaf.
Ich ergonomiczna budowa gwarantuje stabilność i gładką powierzchnię. To niedrogie komponenty, które elegancko i profesjonalnie się prezentują w różnorodnych zastosowaniach.
Dostępne są warianty, które można dobrać do różnych zastosowań, w tym montowane od przodu i od tyłu. Są stosowane w kolejnictwie, maszynach oraz elektronice i urządzeniach przemysłowych.
Materiał: Aluminium Kolor: Naturalny, Czarny Grupa SR: SR78010, SR78000
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | l1 | w1 | h1 | Kolor | d2 | d1 | Typ montażu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61,2953 zł - 72,1096 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Czarny
|
13.0
|
M5
|
Mocowanie od przodu
|
||
| 50,1219 zł - 58,962 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Czarny
|
13.0
|
M6
|
Mocowanie z tyłu
|
||
| 53,936 zł - 63,4492 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Czarny
|
13.0
|
M5
|
Mocowanie od przodu
|
||
| 44,0191 zł - 51,7825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Naturalny
|
13.0
|
M5
|
Mocowanie od przodu
|
||
| 54,2954 zł - 63,8531 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Czarny
|
13.0
|
M6
|
Mocowanie z tyłu
|
||
| 38,2315 zł - 44,962 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Naturalny
|
13.0
|
M6
|
Mocowanie z tyłu
|
||
| 49,0898 zł - 57,7505 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Czarny
|
13.0
|
M6
|
Mocowanie z tyłu
|
||
| 56,4492 zł - 66,4108 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Naturalny
|
17.0
|
M8
|
Mocowanie z tyłu
|
||
| 61,2953 zł - 72,1096 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Naturalny
|
17.0
|
M6
|
Mocowanie od przodu
|
||
| 68,2056 zł - 80,2314 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Czarny
|
17.0
|
M8
|
Mocowanie z tyłu
|
||
| 66,5009 zł - 78,2122 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Naturalny
|
17.0
|
M8
|
Mocowanie z tyłu
|
||
| 36,1221 zł - 42,494 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Naturalny
|
13.0
|
M6
|
Mocowanie z tyłu
|
||
| 55,8209 zł - 65,6929 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Czarny
|
17.0
|
M8
|
Mocowanie z tyłu
|
||
| 49,7634 zł - 58,5582 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Czarny
|
13.0
|
M6
|
Mocowanie z tyłu
|
||
| 58,0642 zł - 68,2955 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Czarny
|
13.0
|
M5
|
Mocowanie od przodu
|
||
| 64,3915 zł - 75,7442 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Czarny
|
17.0
|
M8
|
Mocowanie z tyłu
|
||
| 156,9184 zł - 184,6041 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Czarny
|
17.0
|
M8
|
Mocowanie z tyłu
|
||
| 56,7633 zł - 66,7698 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Czarny
|
17.0
|
M8
|
Mocowanie z tyłu
|
||
| 44,8277 zł - 52,7248 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Naturalny
|
13.0
|
M6
|
Mocowanie z tyłu
|
||
| 45,2757 zł - 53,2633 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Naturalny
|
17.0
|
M8
|
Mocowanie z tyłu
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować