Uchwyty pałąkowe do szaf to uchwyty o przekroju kolistym i kształcie pałąka. Służą do otwierania i zamykania drzwi oraz pokryw ciężkich szaf.
Ich ergonomiczna budowa gwarantuje stabilność i gładką powierzchnię. To niedrogie komponenty, które elegancko i profesjonalnie się prezentują w różnorodnych zastosowaniach.
Dostępne są warianty, które można dobrać do różnych zastosowań, w tym montowane od przodu i od tyłu. Są stosowane w kolejnictwie, maszynach oraz elektronice i urządzeniach przemysłowych.
Materiał: Aluminium Kolor: Naturalny, Czarny Grupa SR: SR78010, SR78000
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | l1 | w1 | h1 | Kolor | d2 | d1 | Typ montażu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59,51 zł - 70,0093 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Naturalny
|
17.0
|
M6
|
Front Mounting
|
||
112,268 zł - 132,0897 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Naturalny
|
17.0
|
M8
|
Rear Mounting
|
||
123,551 zł - 145,3336 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Naturalny
|
17.0
|
M8
|
Rear Mounting
|
||
37,118 zł - 43,6524 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Naturalny
|
13.0
|
M6
|
Rear Mounting
|
||
52,714 zł - 61,9933 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Czarny
|
13.0
|
M6
|
Rear Mounting
|
||
42,737 zł - 50,2743 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Naturalny
|
13.0
|
M5
|
Front Mounting
|
||
62,516 zł - 73,5381 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Czarny
|
17.0
|
M8
|
Rear Mounting
|
||
35,07 zł - 41,2563 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Naturalny
|
13.0
|
M6
|
Rear Mounting
|
||
57,898 zł - 68,136 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Naturalny
|
17.0
|
M6
|
Front Mounting
|
||
54,195 zł - 63,7795 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Czarny
|
17.0
|
M8
|
Rear Mounting
|
||
42,955 zł - 50,5357 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Naturalny
|
13.0
|
M6
|
Rear Mounting
|
||
93,447 zł - 109,9586 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Czarny
|
17.0
|
M8
|
Rear Mounting
|
||
50,231 zł - 59,0744 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Czarny
|
13.0
|
M6
|
Rear Mounting
|
||
49,229 zł - 57,8982 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Czarny
|
13.0
|
M6
|
Rear Mounting
|
||
74,932 zł - 88,176 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Czarny
|
17.0
|
M6
|
Front Mounting
|
||
48,662 zł - 57,2447 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Czarny
|
13.0
|
M6
|
Rear Mounting
|
||
52,365 zł - 61,6012 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Czarny
|
13.0
|
M5
|
Front Mounting
|
||
54,457 zł - 64,0844 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Czarny
|
17.0
|
M8
|
Rear Mounting
|
||
78,112 zł - 91,879 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Naturalny
|
17.0
|
M8
|
Rear Mounting
|
||
54,457 zł - 64,0844 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
Czarny
|
13.0
|
M5
|
Front Mounting
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować