Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Uchwyty drzwi i pokryw w kształcie mostka to mocne uchwyty stosowane do otwierania i zamykania drzwi i pokryw ciężkich szaf. Asortyment obejmuje różne materiały i siły ciągnienia umożliwiające dostosowanie do danego środowiska oraz możliwość montażu od przodu i od tyłu panelu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Całkowita długość | Rozstaw otworów montażowych | Materiał uchwytu | Rodzaj mocowania | Szerokość całkowita | Wysokość całkowita | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,765 zł - 9,2243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Non Threaded
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
LDPE
|
Zatrzaskowe
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,6584 zł - 0,8997 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Non Threaded
|
6.22 in
158.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE
|
Zatrzaskowe
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,6584 zł - 1,4819 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Non Threaded
|
6.22 in
158.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE
|
Zatrzaskowe
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
14,3489 zł - 35,1548 zł | 50 Na stanie |
Non Threaded
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.681 in
93.5 mm
|
Tworzywo termoplastyczne
|
Specjalny gwint
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
20,3729 zł - 49,9137 zł | 498 Na stanie |
M6
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
Tworzywo termoplastyczne
|
Wkładka gwintowana
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
10252604 | 21,098 zł - 51,6903 zł | 8497 Na stanie |
M6
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
Tworzywo termoplastyczne
|
Wkładka gwintowana
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
21,098 zł - 51,6903 zł | 42 Na stanie |
M8
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
PA
|
Wkładka gwintowana
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
37,0088 zł - 90,6715 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
6.299 in
160.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Duroplast
|
Wkładka gwintowana
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
1,0342 zł - 2,3391 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Non Threaded
|
6.299 in
160.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
LDPE
|
Zatrzaskowe
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
1,0342 zł - 1,4479 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Non Threaded
|
6.299 in
160.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
LDPE
|
Zatrzaskowe
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
20,847 zł - 51,0753 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Non Threaded
|
6.142 in
156.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Tworzywo termoplastyczne
|
Specjalny gwint
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
15,4366 zł - 37,8196 zł | 100 Na stanie |
Non Threaded
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
Tworzywo termoplastyczne
|
Specjalny gwint
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
20,3729 zł - 49,9137 zł | 153 Na stanie |
M5
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
Tworzywo termoplastyczne
|
Wkładka gwintowana
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
28,4329 zł - 69,6606 zł | 192 Na stanie |
Non Threaded
|
8.031 in
204.0 mm
|
7.047 in
179.0 mm
|
Tworzywo termoplastyczne
|
Specjalny gwint
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
24,9467 zł - 61,1196 zł | 20 Na stanie |
M6
|
6.142 in
156.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Tworzywo termoplastyczne
|
Wkładka gwintowana
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
37,0088 zł - 90,6715 zł | 46 Na stanie |
M10
|
6.299 in
160.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Duroplast
|
Wkładka gwintowana
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
21,3351 zł - 52,2711 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
4.449 in
113.0 mm
|
3.681 in
93.5 mm
|
Tworzywo termoplastyczne
|
Wkładka gwintowana
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
10252741 | 36,3813 zł - 89,1342 zł | 72 Na stanie |
M6
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
Duroplast
|
Wkładka gwintowana
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
1,0729 zł - 1,3246 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Non Threaded
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
HDPE
|
Zatrzaskowe
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
34,3454 zł - 84,1462 zł | 70 Na stanie |
M8
|
8.031 in
204.0 mm
|
3.681 in
93.5 mm
|
Tworzywo termoplastyczne
|
Wkładka gwintowana
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować