Menu Search

Uchwyty do szafek — plastikowe, mostkowe

Na stanie

Uchwyty drzwi i pokryw w kształcie mostka to mocne uchwyty stosowane do otwierania i zamykania drzwi i pokryw ciężkich szaf. Asortyment obejmuje różne materiały i siły ciągnienia umożliwiające dostosowanie do danego środowiska oraz możliwość montażu od przodu i od tyłu panelu.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
32 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Całkowita długość Rozstaw otworów montażowych Materiał uchwytu Rodzaj mocowania Szerokość całkowita Wysokość całkowita Kup
20,3729 zł - 49,9137 zł 498 Na stanie
M6
133.0 mm
110.0 mm
Tworzywo termoplastyczne
Wkładka gwintowana
26.0 mm
40.0 mm
21,098 zł - 51,6903 zł 42 Na stanie
M8
133.0 mm
117.0 mm
PA
Wkładka gwintowana
26.0 mm
40.0 mm
36,3813 zł - 89,1342 zł 97 Na stanie
M6
140.0 mm
120.0 mm
Duroplast
Wkładka gwintowana
30.0 mm
48.0 mm
18,4486 zł - 45,1991 zł 164 Na stanie
M5
121.0 mm
105.0 mm
Tworzywo termoplastyczne
Wkładka gwintowana
26.0 mm
37.0 mm
28,4329 zł - 69,6606 zł 192 Na stanie
Non Threaded
204.0 mm
179.0 mm
Tworzywo termoplastyczne
Specjalny gwint
28.0 mm
50.0 mm
21,3351 zł - 52,2711 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
113.0 mm
93.5 mm
Tworzywo termoplastyczne
Wkładka gwintowana
21.0 mm
36.0 mm
18,4486 zł - 45,1991 zł 334 Na stanie
M6
121.0 mm
105.0 mm
Tworzywo termoplastyczne
Wkładka gwintowana
26.0 mm
37.0 mm
24,9467 zł - 61,1196 zł 20 Na stanie
M6
156.0 mm
132.0 mm
Tworzywo termoplastyczne
Wkładka gwintowana
27.0 mm
45.0 mm
37,0088 zł - 90,6715 zł 46 Na stanie
M10
160.0 mm
132.0 mm
Duroplast
Wkładka gwintowana
36.0 mm
56.0 mm
37,0088 zł - 90,6715 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
160.0 mm
132.0 mm
Duroplast
Wkładka gwintowana
36.0 mm
56.0 mm
0,6584 zł - 1,4819 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Non Threaded
158.0 mm
24.0 mm
LDPE
Zatrzaskowe
24.0 mm
24.0 mm
34,3175 zł - 84,0779 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
140.0 mm
105.0 mm
Duroplast
Wkładka gwintowana
30.5 mm
50.0 mm
  • z 2
Rękojeść 110.0 mm M6 Tworzywo termoplastyczne Czarny

10252581

Przedział cen netto
49,9137 zł - 20,3729 zł

Zapasy magazynowe
498 Na stanie
Atrybuty
  • Szerokość podstawy
    26.0 mm
  • Rozstaw otworów montażowych
    110.0 mm
  • Wysokość całkowita
    40.0 mm
  • Całkowita długość
    133.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
Rękojeść 117.0 mm M8 PA Czarny

10252611

Przedział cen netto
51,6903 zł - 21,098 zł

Zapasy magazynowe
42 Na stanie
Atrybuty
  • Szerokość podstawy
    26.0 mm
  • Rozstaw otworów montażowych
    117.0 mm
  • Wysokość całkowita
    40.0 mm
  • Całkowita długość
    133.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
Rękojeść 120.0 mm M6 Duroplast Czarny

10252765

Przedział cen netto
89,1342 zł - 36,3813 zł

Zapasy magazynowe
97 Na stanie
Atrybuty
  • Szerokość podstawy
    30.0 mm
  • Rozstaw otworów montażowych
    120.0 mm
  • Wysokość całkowita
    48.0 mm
  • Całkowita długość
    140.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
Rękojeść 105.0 mm M5 Tworzywo termoplastyczne Czarny

10252550

Przedział cen netto
45,1991 zł - 18,4486 zł

Zapasy magazynowe
164 Na stanie
Atrybuty
  • Szerokość podstawy
    26.0 mm
  • Rozstaw otworów montażowych
    105.0 mm
  • Wysokość całkowita
    37.0 mm
  • Całkowita długość
    121.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
Rękojeść 179.0 mm Non Threaded Tworzywo termoplastyczne Czarny

10252727

Przedział cen netto
69,6606 zł - 28,4329 zł

Zapasy magazynowe
192 Na stanie
Atrybuty
  • Szerokość podstawy
    28.0 mm
  • Rozstaw otworów montażowych
    179.0 mm
  • Wysokość całkowita
    50.0 mm
  • Całkowita długość
    204.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    Non Threaded
Rękojeść 93.5 mm M6 Tworzywo termoplastyczne Czarny

10252628

Przedział cen netto
52,2711 zł - 21,3351 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość podstawy
    21.0 mm
  • Rozstaw otworów montażowych
    93.5 mm
  • Wysokość całkowita
    36.0 mm
  • Całkowita długość
    113.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
Rękojeść 105.0 mm M6 Tworzywo termoplastyczne Czarny

10252567

Przedział cen netto
45,1991 zł - 18,4486 zł

Zapasy magazynowe
334 Na stanie
Atrybuty
  • Szerokość podstawy
    26.0 mm
  • Rozstaw otworów montażowych
    105.0 mm
  • Wysokość całkowita
    37.0 mm
  • Całkowita długość
    121.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
Rękojeść 132.0 mm M6 Tworzywo termoplastyczne Czarny

10252642

Przedział cen netto
61,1196 zł - 24,9467 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Szerokość podstawy
    27.0 mm
  • Rozstaw otworów montażowych
    132.0 mm
  • Wysokość całkowita
    45.0 mm
  • Całkowita długość
    156.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
Rękojeść 132.0 mm M10 Duroplast Czarny

10252796

Przedział cen netto
90,6715 zł - 37,0088 zł

Zapasy magazynowe
46 Na stanie
Atrybuty
  • Szerokość podstawy
    36.0 mm
  • Rozstaw otworów montażowych
    132.0 mm
  • Wysokość całkowita
    56.0 mm
  • Całkowita długość
    160.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
Rękojeść 132.0 mm M8 Duroplast Czarny

10252789

Przedział cen netto
90,6715 zł - 37,0088 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość podstawy
    36.0 mm
  • Rozstaw otworów montażowych
    132.0 mm
  • Wysokość całkowita
    56.0 mm
  • Całkowita długość
    160.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
Uchwyty do opakowań 24.0 mm Non Threaded LDPE Czarny

10394960

Przedział cen netto
1,4819 zł - 0,6584 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozstaw otworów montażowych
    24.0 mm
  • Wysokość całkowita
    24.0 mm
  • Całkowita długość
    158.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    Non Threaded
  • Kolor
    Czarny
Rękojeść 105.0 mm M6 Duroplast Czarny

10252734

Przedział cen netto
84,0779 zł - 34,3175 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość podstawy
    30.0 mm
  • Rozstaw otworów montażowych
    105.0 mm
  • Wysokość całkowita
    50.0 mm
  • Całkowita długość
    140.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6