Menu Search

Uchwyty drzwi i pokryw — zakrzywione pod kątem prostym, do otworów przelotowych

Na stanie

Wysokiej jakości uchwyty zakrzywione do otworów przelotowych są wytrzymałe i wykonane z odlewanej precyzyjnie stali nierdzewnej typu 316. Polerowanie elektrolityczne zapewnia jasne, matowe wykończenie. Na ich końcach znajdują się dwa pierścienie O-ring, które mocują pod kątem prostym i uszczelniają profile uchwytu.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
25 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Całkowita długość Materiał uchwytu Rodzaj mocowania Wysokość całkowita Kup
35,6874 zł - 55,5138 zł 20 Na stanie
632.0 mm
Stal
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
117,8959 zł - 117,8959 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1032.0 mm
Stal
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
732.0 mm
Stal
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
124,7013 zł - 138,557 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
933.0 mm
Stal nierdzewna
Gwint żeński
80.0 mm
29,884 zł - 46,4862 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
532.0 mm
Stal
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
  • z 2
Uchwyty maszynowe 8.5 mm Through Hole 600.0 mm Stal

20074531

Przedział cen netto
55,5138 zł - 35,6874 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    8.5 mm Through Hole
  • Rozstaw otworów montażowych
    16.0 mm
  • Wysokość całkowita
    107.0 mm
  • Całkowita długość
    632.0 mm
  • Długość gwintu
    600.0 mm
Uchwyty maszynowe 8.5 mm Through Hole 1000.0 mm Stal

20074494

Przedział cen netto
117,8959 zł - 117,8959 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    8.5 mm Through Hole
  • Wysokość całkowita
    107.0 mm
  • Całkowita długość
    1032.0 mm
  • Długość gwintu
    1000.0 mm
  • Średnica rurki
    30.0 mm
Uchwyty maszynowe 8.5 mm Through Hole 700.0 mm Stal

20074548


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    8.5 mm Through Hole
  • Rozstaw otworów montażowych
    16.0 mm
  • Wysokość całkowita
    107.0 mm
  • Całkowita długość
    732.0 mm
  • Długość gwintu
    700.0 mm
Uchwyty maszynowe 8.5 mm 11.0 mm Stal nierdzewna

20075866

Przedział cen netto
138,557 zł - 124,7013 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    8.5 mm
  • Szerokość podstawy
    46.0 mm
  • Rozstaw otworów montażowych
    900.0 mm
  • Wysokość całkowita
    80.0 mm
  • Całkowita długość
    933.0 mm
Uchwyty maszynowe 8.5 mm Through Hole 500.0 mm Stal

20074524

Przedział cen netto
46,4862 zł - 29,884 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    8.5 mm Through Hole
  • Rozstaw otworów montażowych
    16.0 mm
  • Wysokość całkowita
    107.0 mm
  • Całkowita długość
    532.0 mm
  • Długość gwintu
    500.0 mm