Menu Search

Uchwyty ekspozycyjne

Na stanie

Uchwyty ekspozycyjne są dostępne z samoprzylepną podstawą lub bez niej. Umożliwiają skutecznie umiejscowienie drukowanych materiałów marketingowych i innych. Przezroczysty materiał jest wytrzymały i nie zasłania prezentowanej treści.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
11 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Całkowita długość Metoda montażu Kup
5,3142 zł - 13,0199 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
70.0 mm
Bez kleju
0,3145 zł - 0,3145 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.6 mm
4,1365 zł - 4,1365 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
210.0 mm
Bez kleju
2,0539 zł - 2,0539 zł 11400 Na stanie
11.5 mm
Bez kleju
14,7219 zł - 36,0687 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1000.0 mm
Klej
10,8008 zł - 26,4621 zł 739 Na stanie
70.0 mm
Klej
268,4134 zł - 268,4134 zł 1 Na stanie
25.0 m
0,293 zł - 0,293 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 m
17,0343 zł - 17,0343 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
210.0 mm
Bez kleju
3,3465 zł - 3,3465 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0 mm
Klej
3,0449 zł - 3,0449 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
148.0 mm
Bez kleju
Stojak ekspozycyjny 70.0 mm 23.0 mm Akryl Przezroczysty

10379912

Przedział cen netto
13,0199 zł - 5,3142 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Materiał
    Akryl
  • Typ
    Stojak ekspozycyjny
  • Metoda montażu
    Bez kleju
  • Wysokość całkowita
    25.0 mm
Stojak ekspozycyjny 3.6 mm Stal

10394366

Przedział cen netto
0,3145 zł - 0,3145 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał
    Stal
  • Typ
    Zapięcia
  • Średnica kuli
    3.2 mm
  • Kod towaru
    7315890000
Stojak ekspozycyjny 210.0 mm PVC Przezroczysty

10394410

Przedział cen netto
4,1365 zł - 4,1365 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Materiał
    PVC
  • Typ
    Stojak ekspozycyjny
  • Metoda montażu
    Bez kleju
  • Wysokość całkowita
    75.0 mm
Stojak ekspozycyjny 11.5 mm LDPE Przezroczysty

10394182

Przedział cen netto
2,0539 zł - 2,0539 zł

Zapasy magazynowe
11400 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Materiał
    LDPE
  • Typ
    Stojak ekspozycyjny
  • Metoda montażu
    Bez kleju
  • Wysokość całkowita
    39.4 mm
Stojak ekspozycyjny 1000.0 mm PVC Przezroczysty

10394380

Przedział cen netto
36,0687 zł - 14,7219 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Materiał
    PVC
  • Typ
    Stojak ekspozycyjny
  • Metoda montażu
    Klej
  • Wysokość całkowita
    30.0 mm
Stojak ekspozycyjny 70.0 mm 23.0 mm Akryl Przezroczysty

10379905

Przedział cen netto
26,4621 zł - 10,8008 zł

Zapasy magazynowe
739 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Materiał
    Akryl
  • Typ
    Stojak ekspozycyjny
  • Metoda montażu
    Klej
  • Wysokość całkowita
    25.0 mm
Stojak ekspozycyjny 25.0 m Stal

10394359

Przedział cen netto
268,4134 zł - 268,4134 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Materiał
    Stal
  • Typ
    Łańcuszek kulkowy
  • Średnica kuli
    3.6 mm
  • Kod towaru
    7326909890
Stojak ekspozycyjny 25.0 m Stal Naturalny

10394946

Przedział cen netto
0,293 zł - 0,293 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Stal
  • Typ
    Zapięcia
  • Średnica kuli
    2.4 mm
  • Kod towaru
    7326909890
Stojak ekspozycyjny 210.0 mm 105.0 mm PVC Naturalny

10394793

Przedział cen netto
17,0343 zł - 17,0343 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    PVC
  • Typ
    Stojak ekspozycyjny
  • Metoda montażu
    Bez kleju
  • Wysokość całkowita
    108.5 mm
Stojak ekspozycyjny 60.0 mm 27.0 mm ABS Biały

10394199

Przedział cen netto
3,3465 zł - 3,3465 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Biały
  • Materiał
    ABS
  • Typ
    Stojak ekspozycyjny
  • Metoda montażu
    Klej
  • Wysokość całkowita
    21.0 mm
Stojak ekspozycyjny 148.0 mm PVC Przezroczysty

10394427

Przedział cen netto
3,0449 zł - 3,0449 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Materiał
    PVC
  • Typ
    Stojak ekspozycyjny
  • Metoda montażu
    Bez kleju
  • Wysokość całkowita
    75.0 mm