Menu Search

Uchwyty kablowe — przykręcane, odprężające

Na stanie

These Strain Relief Cable Clamps are designed to securely tie and organise cables while slightly reducing strain and protecting the cable from metal cut-outs.

The screw mount feature provides a strong and long-lasting hold that keeps the cables from slipping or becoming tangled. They are resistant to a wide range of environmental conditions, making them excellent for both indoor and outdoor use.

They are simple to install in a chassis, panel or wall to connect the main power wire to the appliances. It is attached with two screws that offer a firm hold on the cables. It's used in various industries, including automotive, telecommunications, electrical installations, and construction.

  • It is designed to securely tie and organise cables while slightly reducing strain.
  • It is attached with two screws that offer a firm hold on the cables.
  • Resistant to environmental conditions, excellent for both indoor and outdoor use.
Materiał: PA, Nylon Kolor: Czarny, Naturalny, Szary Standard palności materiału: , UL94 V-2Grupa SR: SRSRCC,

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
3 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica otworu Kup
10027486 0,6581 zł - 0,6581 zł 18100 Na stanie
0,2639 zł - 0,2639 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
0,6581 zł - 0,6581 zł 684 Na stanie
Zacisk kablowy przykręcany PA Czarny

10027486

Przedział cen netto
0,6581 zł - 0,6581 zł

Zapasy magazynowe
18100 Na stanie
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kolor
    Czarny
  • Długość podstawy
    20.0 mm
  • Szerokość podstawy
    5.5 mm
  • Wysokość całkowita
    5.0 mm
Zacisk kablowy przykręcany 3.2 mm Nylon Naturalny

10112755

Przedział cen netto
0,2639 zł - 0,2639 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Śruba
  • Długość podstawy
    20.0 mm
  • Szerokość podstawy
    5.5 mm
Zacisk kablowy przykręcany PA Szary

10089354

Przedział cen netto
0,6581 zł - 0,6581 zł

Zapasy magazynowe
684 Na stanie
Atrybuty
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Kolor
    Szary
  • Wysokość całkowita
    5.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Typ
    1