Uchwyty kablowe wspornikowe stanowią bezpieczne i łatwe rozwiązanie mocujące i są idealnym rozwiązaniem do organizacji okablowania w różnych zastosowaniach. Wciskana podstawa ułatwia instalację, a zacisk blokujący zwiększa poziom bezpieczeństwa.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Spacer Height | Minimalna grubość panelu | Kolor | Maks. kompatybilna średnica kabla | Kompatybilny zakres średnic otworów | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8316 zł - 0,8316 zł | 580000 Na stanie |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturalny
|
|
|
||
| 0,8316 zł - 0,8316 zł | 15000 Na stanie |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturalny
|
|
|
||
| 0,8316 zł - 0,8316 zł | 6000 Na stanie |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturalny
|
|
|
||
| 0,9134 zł - 0,9134 zł | 54000 Na stanie |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturalny
|
|
|
||
| 2,7433 zł - 2,7433 zł | 7000 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Czarny
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,8316 zł - 0,8316 zł | 5060 Na stanie |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturalny
|
|
|
||
| 0,9134 zł - 0,9134 zł | 1000 Na stanie |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturalny
|
|
|
||
| 0,9134 zł - 0,9134 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturalny
|
|
|
||
| 0,8113 zł - 0,8113 zł | 8000 Na stanie |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturalny
|
|
|
||
| 0,9134 zł - 0,9134 zł | 16000 Na stanie |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturalny
|
|
|
||
| 2,7433 zł - 2,7433 zł | 934000 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Czarny
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,8316 zł - 0,8316 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturalny
|
|
|
||
| 2,6764 zł - 2,6764 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Czarny
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,9134 zł - 0,9134 zł | 5000 Na stanie |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturalny
|
|
|
||
| 2,7433 zł - 2,7433 zł | 13600 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Czarny
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 2,7433 zł - 2,7433 zł | 6000 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Czarny
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 1,284 zł - 1,284 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturalny
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,9134 zł - 0,9134 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturalny
|
|
|
||
| 0,8948 zł - 0,8948 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturalny
|
|
|
||
| 0,843 zł - 0,843 zł | 2887 Na stanie |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturalny