Menu Search

Uchwyty przewodów - wciskane/samoprzylepne, odsadzone, żebrowane

Na stanie

These Webbing Centre Clips are designed to organise and handle cables, wires, and cords securely. It has a webbed solution in the core of the clip, which provides for even stress distribution while protecting wires from potentially distracting or damaging factors.

They are long-lasting and resistant to wear and tear, and the standoff design lifts the wires away from the mounting surface, allowing for better ventilation and preventing overheating.

They are snap-lock and require no further tools to install. These are appropriate for various applications, including automobiles, offices, electronic gadgets, workstations, and any applications that include many wires.

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

  • It has a webbed solution, which provides for even stress distribution while protecting wires from damaging factors.
  • The standoff design allows for better ventilation and prevents overheating.
  • Snap-lock or self-adhesive and require no further tools to install.
Materiał: PA66, Nylon Kolor: Naturalny, Czarny Standard palności materiału: UL94 V-2Grupa SR: SRWCC,

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
12 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor Zakres kompatybilnych średnic kabli Zakres grubości panelu Kompatybilny zakres średnic otworów Kup
1,1731 zł - 1,1731 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
3.0 - 9.5 mm
0.5 - 1.6 mm
4.0 - 4.8 mm
1,3264 zł - 1,3264 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
3.0 - 12.7 mm
0.5 - 2.5 mm
6.0 - 6.8 mm
1,151 zł - 1,151 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
0.5 - 2.5 mm
1,1531 zł - 1,1531 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
3.0 - 7.9 mm
0.5 - 1.6 mm
4.0 - 4.8 mm
1,0331 zł - 1,0331 zł 500 Na stanie
Naturalny
0.5 - 1.6 mm
1,1531 zł - 1,1531 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
0.5 - 2.5 mm
1,112 zł - 1,112 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
0.5 - 2.5 mm
1,0209 zł - 1,0209 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
0.5 - 1.6 mm
1,0864 zł - 1,0864 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
0.5 - 1.6 mm
1,2731 zł - 1,2731 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
3.0 - 7.9 mm
0.5 - 2.5 mm
6.0 - 6.8 mm
1,2131 zł - 1,2131 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
3.0 - 12.7 mm
0.5 - 1.6 mm
4.0 - 4.8 mm
1,2931 zł - 1,2931 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
3.0 - 9.5 mm
0.5 - 2.5 mm
6.0 - 6.8 mm
Uchwyt kablowy Wersja zatrzaskowa 9.5 mm 0.5 mm 1.6 mm Nylon Czarny

10036587

Przedział cen netto
1,1731 zł - 1,1731 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych średnic kabli
    3.0 - 9.5 mm
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    4.0 - 4.8 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.5 - 1.6 mm
  • Wersja
    1
  • Typ
    1
Uchwyt kablowy Wersja zatrzaskowa 12.7 mm 0.5 mm 2.5 mm Nylon Czarny

10036648

Przedział cen netto
1,3264 zł - 1,3264 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych średnic kabli
    3.0 - 12.7 mm
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    6.0 - 6.8 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.5 - 2.5 mm
  • Wersja
    1
  • Typ
    1
Uchwyt kablowy 42.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10637432

Przedział cen netto
1,151 zł - 1,151 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Typ
    1
  • Metoda montażu
    Wersja zatrzaskowa
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Uchwyt kablowy Wersja zatrzaskowa 7.9 mm 0.5 mm 1.6 mm Nylon Czarny

10036563

Przedział cen netto
1,1531 zł - 1,1531 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych średnic kabli
    3.0 - 7.9 mm
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    4.0 - 4.8 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.5 - 1.6 mm
  • Wersja
    1
  • Typ
    1
Uchwyt kablowy 35.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10036570

Przedział cen netto
1,0331 zł - 1,0331 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Typ
    1
  • Metoda montażu
    Wersja zatrzaskowa
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Uchwyt kablowy 37.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10036631

Przedział cen netto
1,1531 zł - 1,1531 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Typ
    1
  • Metoda montażu
    Wersja zatrzaskowa
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Uchwyt kablowy 32.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10562536

Przedział cen netto
1,112 zł - 1,112 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Typ
    1
  • Metoda montażu
    Wersja zatrzaskowa
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Uchwyt kablowy 40.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10637487

Przedział cen netto
1,0209 zł - 1,0209 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Typ
    1
  • Metoda montażu
    Wersja zatrzaskowa
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Uchwyt kablowy 45.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10036600

Przedział cen netto
1,0864 zł - 1,0864 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Typ
    1
  • Metoda montażu
    Wersja zatrzaskowa
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Uchwyt kablowy Wersja zatrzaskowa 7.9 mm 0.5 mm 2.5 mm Nylon Czarny

10036617

Przedział cen netto
1,2731 zł - 1,2731 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych średnic kabli
    3.0 - 7.9 mm
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    6.0 - 6.8 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.5 - 2.5 mm
  • Wersja
    1
  • Typ
    1
Uchwyt kablowy Wersja zatrzaskowa 12.7 mm 0.5 mm 1.6 mm Nylon Czarny

10036594

Przedział cen netto
1,2131 zł - 1,2131 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych średnic kabli
    3.0 - 12.7 mm
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    4.0 - 4.8 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.5 - 1.6 mm
  • Wersja
    1
  • Typ
    1
Uchwyt kablowy Wersja zatrzaskowa 9.5 mm 0.5 mm 2.5 mm Nylon Czarny

10036624

Przedział cen netto
1,2931 zł - 1,2931 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Zakres kompatybilnych średnic kabli
    3.0 - 9.5 mm
  • Kompatybilny zakres średnic otworów
    6.0 - 6.8 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.5 - 2.5 mm
  • Wersja
    1
  • Typ
    1