Nasz linia rurkowych uchwytów drzwi w kształcie mostka jest przeznaczona do stosowania w dużych drzwiach lub do podnoszenia pokryw dużych szaf. Produkty mają profil prosty lub zakrzywiony idealny do drzwi dwuskrzydłowych. Można je mocować od tyłu lub od przodu panelu. Wybór materiałów i sposobów wykończenia umożliwia dostosowanie do danego środowiska oraz wykończenia i stylistyki urządzeń.
Grupa SR: SR5534
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Rozstaw otworów montażowych | Materiał uchwytu | Rodzaj mocowania | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stal
|
Gwint żeński
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Gwint żeński
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
5.039 in
128.0 mm
|
Aluminium
|
Gwint żeński
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
3.78 in
96.0 mm
|
Aluminium
|
Gwint żeński
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aluminium
|
Gwint żeński
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
2.52 in
64.0 mm
|
Aluminium
|
Gwint żeński
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
Stal
|
Gwint żeński
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aluminium
|
Gwint żeński
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować